返回至總覽

IEC 61131 運行時系統

控制系統必須擁有越來越強大的功能,以便能夠更精確地控制和同步流程以及處理各階段的作業。現代化的處理器結構可提供必要的計算能力。您可將菲尼克斯電氣的運行時系統作為研發 IEC 61131 控制器的基礎,並確保能夠符合最高標準。

ProConOS embedded CLR 軟體開發套件(SDK)

ProConOS embedded CLR 系統概覽  

ProConOS embedded CLR——開放式 IEC 61131 控制運行時系統

使用者可藉助 ProConOS eCLR 軟體開發套件(SDK)針對特定硬體調整運行時系統。控制器製造商也可取得額外用於開發和配置的專用功能。

無論是否具有基礎作業系統,ProConOS embedded CLR 可提供所有為了實現以整合平臺為基礎的全套控制器所需的功能:從多任務處理能力到系統事件支援,再到準備啟動、除錯和監控的設備介面。ProConOS embedded CLR SDK 適用於多種中央處理機和即時作業系統。

返回頂部

ProConOs embedded CLR 運行時系統

ProConOs embedded CLR 運行時系統軟體盒  

各種電源套件

ProConOS embedded CLR 為開放式 IEC 61131 控制運行時系統,適用於多種不同的自動化任務,例如 PLC、PAC、運動控制、CNC、升級版機器人和感應器應用。

由於使用符合國際標準的微軟中間語言(CIL 依據 IEC/ISO 23271)作為設備介面,因此可使用 C# 和 IEC 61131 為 ProConOS embedded CLR 進行程式設計。

返回頂部

ProConOS embedded CLR 單晶片

ProConOS embedded CLR 單晶片軟體盒  

節省空間且具經濟效益

ProConOs embedded CLR(eCLR)也可用於單晶片結構。可直接從快閃記憶體為控制器進行編碼(立即執行)。透過這個方式,便不需要額外的外部 RAM 記憶體來處理控制器程式。立即執行技術專用於系統單晶片設計的控制器應用,為高性能、低成本的解決方案。

返回頂部

ProConOS embedded CLR SoftPLC

ProConOS eCLR SoftPLC 軟體盒  

以 PC 作為即時控制器

ProConOS embedded CLR(eCLR)提供具有硬式即時的 IEC 61131 PLC 運行時環境, 使用者可以藉此開發強大的 PC 硬體控制器。可使用 IEC 61131 和 C# 語言來進行程式設計。如果除了視窗作業系統之外,還另外使用一套即時作業系統,該解決方案可提供具有週期時間短於毫秒的多任務處理功能。在這種情況下,干擾僅在單位數微秒範圍之內,編碼速度極快,僅在微秒之間(1000 行編碼)。

返回頂部

ProConOS embedded CLR Visual Studio

ProConOS eCLR Visual Studio 軟體盒  

使用高階語言,極度靈活

您可在 MULTIPROG 之下以 IEC 61131-3 程式設計語言為 ProConOS embedded CLR(eCLR)進行程式設計,以及在 Visual Studio 之下以目標為導向的 .NET 高階語言 C# 進行。

以 C# 編寫成的功能塊和功能可用於程式設計系統。為實現此目的,替 Visual Studio 安裝了外掛程式,並在 Visual Studio 內提供組合型模板。MULTIPROG 資料庫以此為基礎生成。為了能夠持續排除錯誤,Visual Studio 提供一個用來監控和檢修故障的介面。其中包含線上顯示變量值、力迫和重寫、斷點,以及開放式平臺通信標籤。

返回頂部

ProConOS embedded CLR 及 PROFINET

ProConOS eCLR 及 PROFINET 軟體盒  

內建 PROFINET 支援

ProConOS eCLR 環境也支援菲尼克斯電氣軟體的 PROFINET 通信棧, 並且可使用於執行 PROFINET 控制器和/或 PROFINET 設備。透過系統強大的軟體結構,每毫秒可以與最多 100 個 PROFINET 設備交換數據。

返回頂部

下載展示軟體

下方按鍵將引導您前往 IEC 61131 控制展示軟體的下載專區。

返回頂部

返回至總覽
更多資訊
下載

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo