IEC 61131 控制技術組件

IEC 61131 控制技術組件

高性能工程設計

憑藉開放式架構和現成組件,加快開發過程。

菲尼克斯電氣軟體技術組件產品大發現。菲尼克斯電氣的 IEC 61131 程式設計和運行時系統,為自動化技術的製造商提供了開發控制器的工具。

您的優勢

  • 簡便的開發、啟動、以及測試您個性化的自動化解決方案,得益於直觀的操作和使用者友好的附加功能
  • 採用運行時系統以及快速的代碼處理,實現高性能的控制解決方案
  • 適用於不同使用者等級的產品版本,確保靈活使用
  • 獨特的賣點:可適配、可擴展的軟體組件
  • 軟體開發工具包(SDK),便於開發製造商特定的控制器

IEC 61131 技術組件

IEC 61131 技術平臺  

模組化,可擴展,極具靈活性——IEC 61131 技術平臺

IEC 61131 MULTIPROG 程式設計系統和高性能 IEC 61131 ProConOS embedded CLR(eCLR)運行時系統,是兩個完美協調的軟體組件,使您可以開發出符合 IEC 61131 要求的完整系統。

這些系統可創建和處理專門為所使用的 CPU 架構而創建的本機代碼。這使您能夠非常快速的開發控制解決方案,甚至使用極具成本效益的微控制器。

IEC 61131 程式設計系統

IEC 61131 程式設計系統軟體套裝  

MULTIPROG——滿足所有要求的開發工具

IEC 61131 MULTIPROG 程式設計系統是開發自動化應用的主要工具。除了實際的程式設計功能,還提供了廣泛的智慧化附加功能,在開發、測試和啟動應用方面為程式工程師提供支援。

MULTIPROG 確保您始終保持清晰的全局掌控。其負責專案管理,並為現場匯流排、網路和外圍組件等等的管理提供支援。

IEC 61131 運行時系統

IEC 61131 運行時系統軟體套裝  

ProConOS eCLR——高性能控制解決方案的核心

ProConOS embedded CLR(eCLR)運行時系統的安裝,將標準硬體以及特定的嵌入式平臺變成為非常強大的 IEC 61131 控制器。具有多任務和即時能力,速度極快,並且符合 IEC 61131。ProConOS embedded CLR 幾乎可以連結到任何硬體。

ProConOS 運行時系統已成功應用於自動化技術領域 30 多年。不同的自動化任務可採用不同的版本。

下載展示軟體

下方按鍵將引導您前往 IEC 61131 控制展示軟體的下載專區。

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo