混合型接線端子

混合型接線端子

二合一

一個接線端子,兩種連接方法。受益於兩項技術的優勢。

返回至 插拔式連接

類別

搜尋範圍 混合型接線端子

显示该分类下的所有产品

控制櫃和現場連接採用菲尼克斯電氣的混合型接線端子,可根據要求組合不同的連接技術,並充分利用其各自的優勢。

您的優勢

  • 單個接線端子可採用不同的連接方式,符合內部和外部接線要求
  • 多種組合選項,可自由選擇連接技術
  • 緊湊型設計有利於節省空間
  • 直通式接線端子與接地端子規格尺寸相同,輕鬆實現相容性設計
  • 開關狀態標記清晰,操作簡便安全
  • 採用統一的 CLIPLINE complete 系統附件,降低物流成本

適合于控制櫃製造的組合式端子

混合型接線端子:巧妙的組合  

混合型接線端子:巧妙的組合

想要對控制櫃內的接線端子在進線和出線側分別使用不同的連接技術嗎?我們的混合型接線端子既新穎又實用,可完全滿足您的要求。

只需選擇適當的組合
插拔式連接和螺釘連接。

電位分配接线端子

緊湊型電位分配器模組  

緊湊型電位分配器模組

結構緊密的電位分配器模組提供多種不同使用選項:

  • 透過經過核准的免維護螺釘連接方式實現 35 mm² 饋電
  • 可組合利用快速便利的插拔式連接來連接端子點,無需工具。

測試斷路端子

混合型測試斷路端子  

混合型測試斷路端子

測試斷路端子專為電流變換器二次回路中所有必要的測試電路而設置。兩種連接技術可任意組合:插拔式連接用於內部控制櫃側,通用螺釘連接用於外部轉換器連接。

附件:
① 絕緣短路插頭 KSSI...
② 測試插座 PSBJ 6-T...
③ 隔離器橋接桿 SCBI 10-8,15...
④ 短路插頭 KSS...

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155