返回至總覽

具網路能力的混合馬達起動器

透過 INTERFACE 系統(IFS)連接現場匯流排

IFS 系統的應用範例  

透過 INTERFACE 系統連接現場匯流排

混合馬達起動器透過 EMPNET-GATEWAY-IFS 與 PROFINET 連接。以一個電源電壓為 24 V 的 DIN 導軌連接器完成連接,並以此用來控制設備。不需數位輸出便可控制馬達啟動器。使用安全繼電器安全輸出端或是符合 PL e 的安全控制器來安全地關閉馬達。EM-PNET-GATEWAY-IFS 具有八個數位輸出和四個可自由程式設計的輸出端。尤其在模組或分配結構之下,控制器不需要有 I/O 卡,或甚至不需要遠程 I/O。
在這樣的情形下,位置開關直接連接至 PROFINET 閘道。

適於利用 IO-Link 架構網路的混合馬達起動器

分散控制盒中配備安全繼電器的馬達控制,與 IO-Link 聯網  

分散控制盒中配備安全繼電器的馬達控制,與 IO-Link 聯網

利用 CONTACTRON 混合馬達起動器可實現快速可靠的馬達開關和換向。可聯網的新型號支持現場和控制級別之間的持續通訊,從而簡化了過程資料的傳輸。

您的優勢:

  • IO-Link 介面可用於直接連接和過程資料傳輸
  • 可靈活用於中心控制櫃和分散控制盒
  • 維護週期根據過程資料確定,提高系統可用性
  • 使用混合型技術,降低開關切換磨損
  • 緊湊型設計可節省應用空間

透過 SmartWire-DT™ 連接至現場匯流排

SmartWireDT™ 的應用範例  

透過 SmartWireDT™ 連接現場匯流排

使用 SmartWire-DT™,將混合馬達起動器以及指令和訊號設備直接經由閘道連接到控制器上。SmartWire-DT™ 可減少接線工作量。在緊湊型控制櫃內也可實現清晰的接線。利用 PSR 安全繼電器可進行安全關閉。

 

SmartWire-DT™ 技術

SmartWire-DT™ 技術  

SmartWire-DT™ 技術

SmartWire-DT™ 進一步改進了 CONTACTRON 混合馬達起動器的接線方式。SmartWire-DT™ 最多可處理 99 臺設備的複雜平行接線。


返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155