返回至總覽

可靠的保護

帶短路保護的混合馬達起動器

整合保險絲  

四項功能外加整合保險絲

CONTACTRON 混合馬達起動器符合 IEC/EN 60947-4-2 的 II 類要求。

這意味著即使在出現短路時也可對人員、機械和系統進行保護。進行相應操作時,只需更換保險絲,開關設備便可準備到位,以再次運行。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155