混合馬達起動器

智慧型馬達開關

智慧型馬達開關

利用緊湊型混合馬達起動器可實現快速可靠的馬達開關和換向。

返回至 電子開關和馬達控制

類別

  • 附件產品清單
    混合馬達起動器附件

    適用於 CONTACTRON 系列產品的環路橋,提供不同長度,可靈活應用。

搜尋範圍 混合馬達起動器

显示该分类下的所有产品

您需要牢固、可靠、耐用的現代化馬達控制應用?CONTACTRON 混合馬達起動器集多達四種功能於一身:馬達啟動器、反向功能、防過載馬達保護、急停功能。除了用於平行接線的標準設備之外,也提供可整合至現場匯流排環境的具網路能力的版本。

您的優勢

  • 修長設計,設計總寬度 22.5 mm,所需空間少
  • 採用整合的鎖定電路、負載接線和 SmartWire-DT™ 連接,接線更容易
  • CONTACTRON 混合技術可溫和開關,使用壽命延長十倍
  • 使用 IFS 閘道可輕鬆將馬達控制應用整合到常規的匯流排系統中
  • 整合了最高 SIL 3 和 PL e 的安全功能,因此可實現安全關機

CONTACTRON 產品範圍一覽

產品範圍一覽

CONTACTRON(IFS)

[1] 閘道:

用於整合至現場匯流排環境。可將多達 32 台設備連入網路。除了記錄設備的轉換和協調之外,還可用作為上級控制器的資料介面。

[2] CONTACTRON 混合馬達起動器:

利用 CONTACTRON 小型混合馬達起動器可實現快速可靠的馬達開關和換向。提供多種不同版本,您可找出最適合您應用的設備。除了配備短路保護功能的特殊版本之外,也提供可用於現場匯流排環境具網路能力的版本。

[3] CONTACTRON 馬達管理器:

馬達管理器可偵測到所有臨界負載狀態,因此可為馬達和系統機械提供最佳保護。

[4] INTERFACE 系統(IFS):

INTERFACE 系統包含可透過 DIN 導軌連接器(T-BUS)輕鬆相互連接的設備。在此,平行接線同樣是多餘的,因此大幅減少接線工作量。

CONTACTRON 混合馬達起動器技術

CHM 技術  

CONTACTRON 混合馬達起動器技術,可實現無磨損開關

CONTACTRON 混合馬達起動器技術整合了無磨損固態技術和牢固的繼電器技術。

微處理器控制的組合確保了溫和開關,顯著地降低了繼電器接點負載量。這代表,相較於完全的機械開關設備,混合馬達起動器的使用壽命延長達十倍。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155