混合型連接器

菲尼克斯電氣混合型連接器

多功能混合型連接器

採用混合連接器,可同時傳輸訊號、資料和電力。

返回至 圓形連接器

類別

搜尋範圍 混合型連接器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣提供一系列混合型連接器,適用於通訊介面和馬達連接。這意味著僅用一個連接器,即可輕鬆實現資料、訊號和電力的傳輸,大大節省了空間。

您的優勢

  • 一個插頭實現訊號和電源傳輸,節省了接線時間和空間
  • 採用 M12 混合型插頭和配套的面板貫通進線連接器,實現成套安裝
  • 塑料外殼採用金屬粉末和金屬 EMC 塗層,能適應各種環境

M12 混合型連接器

M12 混合型連接器  

M12 混合型連接器

節省時間和空間:採用 M12 混合型設備連接器,您能夠以節省空間的方式向設備傳輸資料和電力。一體化緊湊型設計適合於工業應用。

  • 最高 100 Mbps
  • 電流最高 6 A

M23 混合型連接器

M23 混合型連接器  

M23 混合型連接器

採用緊湊、堅實的 M23 設計,只需一個圓形連接器即可傳輸訊號、資料和電力。

  • 30 A/850 V DC 或 630 V AC
  • 接點:4 x 訊號、4 x 電力、4 x 資料
    或 4 x 電力、8 x 訊號

 

M40 混合型連接器

M40 混合型連接器  

M40 混合型連接器

M40 連接器插頭設計堅固耐用,主要適合用於伺服傳動或是菊鍊應用。採用一系列不同的資料插件和機械編碼,讓您只需使用一個連接器就可以安全地傳輸訊號、資料和電力。

  • 最大電流 70 A

  • 最高電壓 630 V AC/850 V DC

  • 最大連接橫截面 16 mm²

  • 接點:4 x 訊號、4 x 資料(可使用 4 x 訊號調換)、
    4 x 電力 + PE

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

M17 至 M58 圓形連接器

服務


M23/M40 混合型插拔式連接器

用於資料、訊號和電力傳輸的 3 合 1 多用途連接器