乙太網集線器

工業網路

工業網路

輕鬆實現 Powerlink 和 FL Net 的解決方案:工業集線器

返回至 工業乙太網

類別

搜尋範圍 乙太網集線器

显示该分类下的所有产品

實現自動化系統可靠通訊的基礎設備:菲尼克斯電氣的工業集線器為定製的持久性乙太網部件,可應用於連接大型 CSMA/CD 網路。

您的優勢

  • 用最多可帶 16 個連接埠的集線器創建大型網路,可節省大量成本
  • 可選傳輸速率 10 或 100 Mbps,用途廣泛
  • 使用標準電纜,可輕鬆級聯
  • 網路完全透明,無需組態
  • 響應延遲短,可快速處理資料

經驗證的技術:緊湊型 DIN 導軌安裝

帶級聯埠和 10/100 Mbps 交換器的集線器  

帶級聯埠和 10/100 Mbps 交換器的集線器

我們的集線器具有高電磁相容性和備用電源供電。為了實現最大的功能性,集線器還具有以下特性:

  • 可變傳輸速率:採用外殼前的開關調整終端設備的帶寬——10 或 100 Mbps。
  • 輕鬆擴展:透過級聯埠,您可以利用交叉電纜或直連電纜連接多達三個集線器(每個集線器 16 個連接埠)。這意味著在衝突域內可支援多達 44 臺終端設備。  

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155