外殼

HEAVYCON 外殼

適用於最嚴酷的條件

外殼牢固,耐灰塵、水、振動和高機械負載。

返回至 重載連接器

類別

  • STANDARD 外殼
    HEAVYCON STANDARD 重載連接器

    HEAVYCON STANDARD 系列重載連接器具有快速可靠的鎖閂,適於多種應用。

  • EVO 外殼
    EVO 外殼

    利用我們的多種創新重載連接器,輕鬆省下寶貴成本。

  • ADVANCE 外殼
    HEAVYCON ADVANCE 重載連接器

    HEAVYCON ADVANCE 重載連接器直接在安裝面板上形成密封 - 適用於極為惡劣之環境。

  • HPR 外殼產品清單
    鐵路工業用外殼

    堅固的 HPR 金屬外殼採用螺釘鎖緊式設計,完全符合鐵路工業的要求。

搜尋範圍 外殼

显示该分类下的所有产品

如果您需在特別嚴酷的腐蝕性條件下使用導線,您需要具有高防護程度的可靠外殼。利用我們牢固的可組合 HEAVYCON 外殼建立符合您的要求的插拔式連接,這種外殼有三種型號系列。

您的優勢

  • 產品範圍完善:多種外殼鎖定類型,適用於不同應用
  • 高安全性:高耐性材料、高防護等級
  • 抗電磁干擾:金屬外殼採用導電表面和密封件,具 EMC 功能

配有鎖閂的 HEAVYCON STANDARD 外殼

HEAVYCON STANDARD 外殼  

HEAVYCON STANDARD 外殼

HEAVYCON STANDARD 外殼的特徵為:一系列牢固的外殼,配有多種不同的電纜出線方向和鎖定機構。根據您的要求,可將套管外殼與面板安裝底座、表面安裝外殼或連接殼體組合。

  • 高耐腐蝕性:外殼滿足 IP66/IP67 標準的防護要求
  • 靈活的單鎖閂或雙鎖閂

緊湊的 D7 規格的 HEAVYCON 外殼,您能在耐腐蝕金屬外殼和帶密封電纜接頭的塑膠外殼間選擇。

 

配有鎖閂的 HEAVYCON EVO 外殼

HEAVYCON EVO 外殼  

HEAVYCON EVO 外殼

HEAVYCON EVO 工業連接器是一種創新且具成本效益的解決方案,適用於多種需要牢固的隨插即用解決方案的應用。透過卡口式連接的旋轉電纜接頭,您可以減少倉儲成本 70%。

  • 輕鬆易操作:您可在安裝地點直接選擇電纜出線方向
  • 部件數量減少可降低倉儲成本:一個此類外殼可替代八個傳統套管外殼
  • 使用安全可靠:外殼採用最高 IK09 防震等級設計,符合 IP66 保護(塑膠)與 IP66/IP67 保護(金屬)需求
  • 自由選擇組件:HEAVYCON EVO 可與市場上所有標準化鋁製外殼組合

 

螺釘鎖緊的 HEAVYCON ADVANCE 外殼

HEAVYCON ADVANCE 外殼  

HEAVYCON ADVANCE 外殼

就工業環境接線而言,每公分都有其價值。此外,插拔式連接通常會暴露在腐蝕性環境條件中。我們提供可應對這些極端條件的解決方案:HEAVYCON ADVANCE 連接器。

  • 節省空間和金錢:使用面板安裝法蘭而非支撐底座元件
  • 符合最嚴格的要求:外殼符合 IP66/IP67 防護(塑膠)和 IP66/IP68/IP69K 防護(金屬)標準要求

 

用於鐵路應用的 HEAVYCON HPR 外殼

用於鐵路應用的外殼  

用於鐵路應用的 HPR 外殼

HEAVYCON HPR 的應用目標領域是交通運輸技術。套管外殼、面板安裝底座和表面安裝外殼符合已訂立的軌道車輛訊號和供電回路安全傳輸標準。

  • 防護程度:IP68/IP69K
  • 在存在電磁干擾的情況下可提供全面防護
  • 規格:B6 至 B24 / D7
  • 牢固的螺釘鎖緊
  • 抗震抗衝擊性能符合 IEC 61373 / EN 50155

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

3D 重載連接器