高緊密型安全繼電器

最小 6 mm 的高緊密型安全繼電器

安全從 6 mm 開始

重新定義尺寸:高度緊密型安全繼電器以最小的寬度發揮了全部性能。

返回至 安全繼電器

類別

搜尋範圍 高緊密型安全繼電器

显示该分类下的所有产品

PSRmini 是目前市場上最薄的安全繼電器。借助強制導向接點,我們能夠以僅 6 mm 和 12 mm 的寬度為您提供成熟的安全性。基於需求的結構始於許可路徑,也確保了在不限制性能的情況下提高應用的靈活性。

您的優勢

  • 採用自主研發的新型繼電器技術,節省 70% 空間並可保證性能
  • 強制導向接點確保安全性和可用性
  • 以單一路徑開始構建應用,達到最佳成本/收益
  • 廣泛產品組合與多種感測器相容,應用範圍廣
  • 在全球市場上獲得核准

適用新電梯標準的安全繼電器

PSRmini PSR-MC37 安全繼電器  

PSRmini 安全繼電器適用於新的 EN 81-20 電梯標準

自 2017 年 9 月 1 日起,全歐洲境內所使用的電梯控制器均必須符合更高的 EN 81-20 法規新標準。其中一項新規定為,所有電梯的所有門都必須配備光柵, 並且安全相關電路中間隙和爬電距離的測量極限值也相對提高。新型 PSR-MC37 PSRmini 安全繼電器已符合所有必要安全要求。此安全開關設備寬度僅 22.5 mm,可用來安全地橋接門和鎖閉機構。

用於機械製造的模組化解決方案

PSRmini 控制櫃應用  

最佳空間條件下的安全功能

作為機械工程師,您一定很熟悉您所在市場的變化趨勢和要求。安全技術在這一領域的發展中的重要性不斷提高。標準和指令是此處的重要影響因素。

利用 PSRmini,我們將協助您建立新的安全概念,為您帶來諸多優勢:

  • 改善控制櫃內的空間需求
  • 系統元件的高可用性和相容性
  • 全球市場廣泛核准

菲尼克斯電子的新型繼電器新技術

菲尼克斯電子的繼電器技術  

菲尼克斯電子的創新型繼電器技術:安全性極佳,可切換高達 6 A 的負載

由菲尼克斯電子開發的、具強制導向接點的基本型繼電器是新型安全繼電器的核心。菲尼克斯電子的這項創新性繼電器技術,確保了極佳的安全性,擁有眾多技術優勢:

  • 開關容量最高達 6 A
  • 雙診斷接點,可靠性極佳

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


菲尼克斯電子的繼電器技術

超高水準性能和最低總寬度