高度緊湊型繼電器模組

纖薄型,高性能

纖薄型,高性能

該通用型繼電器系列應用廣泛。

返回至 機電式固態繼電器模組

類別

  • 底座產品清單
    底座

    繼電器底座,採用螺釘連接及回拉式彈簧連接,適用於小型功率繼電器。

  • 附件和標記產品清單
    附件

    附件產品種類繁多,從繼電器固定支架、標記標籤到環路橋應有盡有,並有多種顏色供選擇。

搜尋範圍 高度緊湊型繼電器模組

显示该分类下的所有产品

PLC-INTERFACE 繼電器系統是控制器和系統 I/O 設備之間的高性能介面。PLC-INTERFACE 提供種類齊全的緊湊型繼電器、插接式繼電器和固態繼電器。其中包括各種附件和系統佈線電纜。

您的優勢

  • 螺釘、回拉式彈簧或插拔式連接技術任您選擇
  • 採用插拔式跳接器,節約電位分配時間
  • 寬度僅 6.2 mm,帶有插接式繼電器和固態繼電器
  • 配備系統佈線的 PLC 繼電器系統可在控制器和繼電器之間快速建立插拔式連接

通用經濟型介面

菲尼克斯電氣的機電繼電器模組  

連接控制器、執行機構和感測器

機電繼電器用於連接控制器和執行機構或感測器。此類繼電器可用作經濟的通用型介面。

AC 和 DC 開關電壓均可採用同一機電繼電器模組設計。

主要應用領域如下:

  • 電氣隔離
  • 對頻繁變化的電壓等級進行電壓調整
  • 功率放大
  • 對包含多個接點的繼電器進行訊號放大(例如用於訊號確認)

繼電器模組的應用電壓和電流範圍廣泛。此類模組能夠承受短時過載。

高品質介面

工業固態繼電器  

工業固態繼電器

在工業應用領域,固態繼電器可從幾毫安切換到 10 A,且不造成磨損。此類繼電器可作為控制器、執行機構和感測器之間的優質耐用介面。

固態繼電器可應用 AC 或 DC 開關負載技術。

主要應用領域如下:

  • 電氣隔離
  • 對頻繁變化的電壓等級進行電壓調整
  • 功率放大

該繼電器模組可用於所有標準控制和 250 V AC 的負載電壓。此外,整合的保護電路可確保繼電器發生電湧電壓時的運行安全。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

機電式固態繼電器模組