返回至總覽

轉換小型負載

應用

液位量測  

感測器獲取液位量測訊號

小型負載處理過程中,往往需要將訊號傳輸到控制系統上。在自動化領域內,該過程還設計作為訊號發生器的接近感測器和液位感測器。

問題定義
獲取傳輸至控制器的感測器訊號時,需要轉換弱負載。輸出電路的開關電流僅為幾毫安。

由於受外界環境的影響,接點表面容易產生氧化層或硫化層,從而導致接點電阻增大。如果開關電流較大,這些氧化層或硫化層會遭到大電流產生的電弧破壞,因此可確保可靠的訊號轉換。而對於弱負載,其開關電流不足以產生電弧。因此,經過一段時間後便無法再確保訊號可靠轉換。

解決方案

應用圖:訊號獲取並傳輸至控制器  

訊號獲取並傳輸至控制器

對於這些應用場合,可採用帶鍍金接點的繼電器。金是一種惰性元素。例如,它不會直接與空氣中的硫分子接觸,從而避免了硫化層的產生。因此,鍍金接點可確保穩定的低接觸電阻。由於具有這些特性,可以可靠地轉換弱負載。
 
您的優勢

  • 繼電器觸點鍍金,確保訊號轉換可靠
  • 連接方式靈活:螺釘、回拉式彈簧或插拔式連接
  • 通過跳接器輕鬆實現電位分配

產品
菲尼克斯電氣提供採用鍍金接點的繼電器模組。此類產品在其訂單名稱中以尾碼 AU 表示。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

機電式固態繼電器模組