返回至總覽

化工廠中的水運動

應用

化工廠  

繼電器是化工廠內各種過程的介面

化工廠中所有的製造過程都需要水。例如,水可以驅動渦輪機或作為熱載體。而水的運動由 24 V DC 電磁閥控制。

電磁閥由 PLC 控制,電磁閥的狀態必須同時反饋給 PLC。對於空間有限的場合,要實現這一控制功能具有一定的挑戰性。

解決方案

應用圖:兩個繼電器控制四個電磁閥的開關  

兩個繼電器控制四個電磁閥的開關

菲尼克斯電氣提供緊湊型繼電器模組,適用於空間有限的場合。PLC-2R ... 模組在寬度僅為 6.2 mm 外殼內具有兩個獨立的可控繼電器。這樣可在空間特別狹小的情況下實現各種不同的功能。

整合兩個繼電器意味著用戶可以獲得雙倍的通道密度。在輸出側,兩個繼電器可提供兩套獨立的正負極電位。

您的優勢

  • 節省空間,總寬度僅 6.2 mm
  • 整合兩個繼電器,實現雙倍的通道密度
  • 通過跳接器輕鬆實現電位分配
  • 連接方式靈活:螺釘、回拉式彈簧或插拔式連接

 

產品

名稱訂購號
PLC-2RSC-24DC/12987309
PLC-2RSP-24DC/12987312
PLC-2RPT-24DC/12901639
名稱訂購號
PLC-2RSC-24DC/1
PLC-2RSP-24DC/1
PLC-2RPT-24DC/1

返回至總覽

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

機電式固態繼電器模組