返回至總覽

您的具體優勢

連接技術選項

PLC 繼電器可靈活選用螺釘、回拉式彈簧或插拔式連接技術。

利用插拔式技術,無需工具即可輕鬆插入小至 0.34 mm² 的導線。這種技術接線質量高,插入力低,可確保快速、方便而安全的接線。

螺釘、插拔式和回拉式彈簧連接技術  

實現安全接線的各種連接技術

採用插拔式跳接器,節約電位分配時間

採用跳接器簡化接線工作  

採用跳接器,接線更省力

PLC 繼電器模組使用帶顏色編碼和絕緣的跳接器,可節省多達 70% 的接線時間。

連續橋接器特別高效,還適用於混合的 6.2 mm 及 14 mm PLC 結構。

寬度僅 6.2 mm,帶有插接式繼電器和固態繼電器

帶纖薄外殼的 PLC 繼電器  

纖薄外殼,節省空間

我們提供插拔式繼電器或固態繼電器,外殼寬度僅為 6.2 mm 或 14 mm,從而節省了安裝空間。

例如,此類繼電器在進行維護時易於更換。

PLC 繼電器系統及系統佈線產品

帶有系統佈線產品的繼電器  

帶有系統佈線產品的 PLC 繼電器

結合 PLC-INTERFACE 繼電器系統和相應系統佈線產品,在控制器和繼電器之間建立快速插接式連接。

前部適配器、系統電纜和 PLC-V8 適​​配器一同構成了便於接線的系統設計。較之費力的單線接線,這種設計省時又省錢。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

機電式固態繼電器模組