返回至總覽

鐵路應用

應用

月臺  

適於鐵路應用的可靠繼電器

DIN EN 50155 標準適用於鐵路應用。該標準對繼電器也提出了特殊的要求,尤其是在下列方面:

  • 工作電壓
    工作電壓必須在額定電壓的 70% 到 125% 之間,才能夠滿足鐵路應用的特殊要求。同比繼電器標準的工作電壓範圍是在額定電壓的 80% 到 110% 之間。
  • 環境溫度
    鐵路環境中的繼電器通常要耐受 -40°C 到 +70°C 的極端溫度。原因是,某些控制櫃安裝在客車車廂底部不隔熱的不鏽鋼外殼內。

解決方案

適於鐵路應用的耦合繼電器  

具有高防震抗振性能的耦合繼電器

PLC…RW 耦合繼電器可滿足這些特殊要求。其彈簧連接具有高度防震抗振性能。
 
您的優勢

  • 採用回拉式彈簧或插拔式連接技術,滿足 DIN EN 50155 標準對防震抗振性能的要求
  • 採用多種電氣技術,確保繼電器最佳運行
  • 通過跳接器輕鬆實現電位分配

產品
菲尼克斯電氣提供適用於此類應用的 PLC-…/RW 系列模組。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

機電式固態繼電器模組