返回至總覽

採用插入式連接技術的小型訊號調節器之優點詳情

觸手可及

控制櫃內模組的側視圖  

所有連接和操作元件均可從前方拆裝

採用板前安裝設計,所有端子點都清晰可見且易於拆裝。這不僅節省時間,也節省了設備上下部的空間。

即使在狹窄空間內,也能從輸入側、輸出側或電源側,按照不同的順序接入導線。

用戶可選擇螺釘連接方式或免工具的插拔式連接方式

返回頂部

輕松完成安裝和啟動調試

插接式連接端子塊、分斷功能、電流訊號測量和 DIN 導軌連接器

安裝和啟動調試都極為簡便:

1. 輕鬆安裝

採用 FASTCON Pro 技術的連接端子塊甚至可以在設備拓撲上彼此獨立地插拔。牢固的插拔連接方式,即使頻繁使用,也能持續確保高品質。

2. 便於啟動調試和維護

在維護和啟動調試時,將 FASTCON Pro 連接端子塊設置為分斷位置,斷開訊號和供電迴路。接線可
保持不變。

3. 運行過程中測量電流訊號

無需斷開回路,在運行期間便可量測電流訊號,也可將電流量測設備整合至訊號電路中。只需測量一次,便可記錄從感測器到控制器的整個電流回路。

4. 快速電源橋接和群組錯誤指示

DIN 導軌連接器簡化了運行過程中的接線、
系統擴展或模組更換,輕鬆實現電源橋接。同時,在多通道應用中實現群組錯誤指示。

返回頂部

易於維護

通過 DIP 開關、軟體和智慧型手機進行配置  

便於維護的標識和狀態指示器

大面積標識區域可粘貼標準標識材料,即使緊湊安裝,也能辨別各個迴路。狀態和錯誤指示清晰可見,現場情況一目了然。

返回頂部

多種參數化選項

許多型號的 MINI Analog Pro 訊號調節器設備均可根據實際應用進行配置。

可選用如下配置方法:

返回頂部
帶 DIP 開關的 MINI Analog Pro 模組的詳細視圖  

可完成簡單標準配置的 DIP 開關

簡單的標準配置,無需額外調整

無需借助任何軟體,可通過 DIP 開關方便地設置標準功能。此時,無需額外調整,經過校準的量測範圍轉換便可確保準確度等級恒定。

單機軟體螢幕截圖  

可通過電腦進行擴展配置和監控的單機軟體

通過電腦進行擴展配置和監控

對於擴展功能和監控,您可以免費下載下列軟體解決方案之一,並在電腦方便地配置多功能模組:

  • ANALOG-CONF 單機軟體
  • FDT/DTM 軟體套組
  • 單機 DTM 可以使用現存的 FDT 框架應用程式
通過 NFC 進行無線通訊  

通過 NFC 進行獨立現場通訊

現場獨立資訊與配置

所有 MINI Analog Pro 模組均配有 NFC 介面,可與您的 Android 智慧型手機進行無線通訊。無需附件,便可以充分利用 MINI  Analog Pro 應用程式的多種功能,並可以直接在現場配置模組,比如在進行維護時。

控制櫃前,使用平板電腦和 MINI Analog Pro 應用程式的操作人員  

利用 MINI Analog Pro 應用程式實現智慧配置和監控

利用 MINI Analog Pro 應用程式實現智慧配置和監控

將免費 MINI  Analog Pro 應用程式下載到您的智慧型手機或平板電腦,根據行動終端設備和產品型號,該應用程式可提供不同的功能:

  • 調用模組資訊
  • 調用 DIP 開關設置説明
  • 多功能模組的配置
    - 可利用您的 Android 設備、通過 NFC 完成,完全無需額外附件
    - 利用您的 Android 設備或 iOS 設備及藍牙適配器,通過藍牙進行
  • 監控多功能模組的過程資料
    - 利用您的 Android 設備或 iOS 設備及藍牙適配器,通過藍牙進行

最新電路技術,確保最優的訊號品質

MINI Analog Pro PCB  

MINI Analog Pro 採用最新的開關技術

最大限度的電氣隔離

採用最新的傳輸技術,輸入、輸出和電源之間
在 3 kV 的測試電壓下可實現有效的安全電氣隔離:
MINI Analog Pro 提供 6 mm 寬的訊號隔離器產品中
最有效的隔離分斷品質。

供電靈活

擴展供電電壓範圍 9.6 … 30 V DC,
確保高度可用性和靈活性,
並可應用於例如 12 V 供電應用領域。

接線質量高

連接端子塊通過直接插入的方式實現牢固接線。
並且沒有易損壞的金屬針式插頭。

返回頂部

高溫,低溫?對於 MINI Analog Pro 來說都不是問題

MINI Analog Pro 低溫測試  

MINI Analog Pro 訊號調節器即使在 -40°C 下仍能確保安全性和可靠性

運行溫度範圍廣,為 -40 °C ... +70 °C,在極端環境條件下也可使用。

返回頂部

德國製造,質量保障

MINI Analog Pro 生產線  

現代化生產工藝可保障高品質和快速交貨

掌握所有微小細節,才能確保品質。這就是我們自主開發和生產 MINI Analog Pro 所有組件的原因。我們利用自有的塑膠、金屬和 SMD 生產設施,生產高品質「德國製造」的訊號調節器。

其它優勢:即使是大批量,也能以最短時間供貨

返回頂部

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

訊號調節器與量測感測器

服務

MINI 類比專業級訊號調節器

藉由 DIP 開關配置


MINI 類比專業級訊號調節器

透過 PC 軟體配置


MINI Analog Pro 類比專業級訊號調節器

透過智慧型手機應用程式配置