返回至總覽

利用 DIN 導軌連接器實現電源橋接和組錯誤指示

靈活簡便的供電

通過 DIN 導軌連接器供電  

DIN 導軌連接器提供靈活的電源和診斷

MINI Analog Pro 訊號調節器為供電設備提供了靈活的系統解決方案。電源電壓可通過模組化的 DIN 導軌連接器橋接。這簡化了接線、系統擴展或模組更換操作,即使在運行中也可進行。

DIN 導軌連接器提供三種設備供電方案:

1. 在任意的 MINI Analog Pro 模組中直接採用 DC 供電:

  • MINI Analog Pro 模組數最多為 16 個
  • 除 DIN 導軌連接器外,無需其他附件

2. 透過外形相同的供電模組供電:

  • MINI Analog Pro 模組數最多為 115 個
  • 還能提供備用電源和電源監視

3. 透過輸入範圍為 85 ... 264 V AC 的系統電源供電:

  • 針對無 DC 電源的情況
  • MINI Analog Pro 模組數最多為 60 個

 

利用故障監視便捷地指示群組錯誤

利用故障監控指示組錯誤  

運行過程中測量電流訊號

故障監控是一種模組化解決方案,便於在多通道應用領域評估故障。

根據模組類型,可以通過群組錯誤訊息指示如下錯誤:

  • 超範圍
  • 欠範圍
  • 開式回路
  • 短路
  • 模組錯誤

在電源端子處,也可以檢測和指示電源電壓故障。模組化的特點是在設備側及評估模組中,均能自由調節錯誤評估。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

訊號調節器與量測感測器