高度簡易型訊號調節器附外掛連接技術

高度簡易型訊號調節器附外掛連接技術

更為簡便,但纖薄依舊

結構高度緊密的 MINI Analog Pro 訊號調節器可在有限空間內輕鬆安裝和啟動調試。

返回至 訊號調節器

類別

搜尋範圍 高度簡易型訊號調節器附外掛連接技術

显示该分类下的所有产品

MINI Analog Pro 是第一個尺寸僅 6 mm 的訊號調節器,同時提供外掛連接技術。該產品端子點明確易接,在工作過程中可不切斷電流量測回路進行電流測量,帶來極大便利。

您的優勢

  • 易於觸及的端子點、功率橋和插拔式連接端子等優點可實現便捷安裝,也可選擇使用插拔式連接技術
  • 從現場到網路的安全隔離:利用結構精簡的閘道器自由組合訊號調節器,讓網路整合更省空間
  • 無需切斷電流回路即可測量訊號,並可選擇斷路功能,便於啟動調試和維護
  • 多種參數化選項,可透過 DIP 開關輕鬆配置,也可以透過軟體或智慧型手機應用程式進行擴展配置,無需額外附件
  • 採用大面積標識區,各訊號調節器均帶有狀態 LED 指示燈,且提供組錯誤訊息發送功能,方便維護
  • 採用最新開關技術,並在輸入、輸出和電源之間實現安全電氣隔離,保證最佳訊號品質
  • 多功能設備型號,寬域電源電壓和工作溫度範圍,適合各種應用

從現場到網路的安全隔離

模組化訊號調節器結合插拔式閘道器  

模組化訊號調節器結合插拔式閘道器

易於附接的閘道器讓您可輕鬆地將任何帶電流或數位輸出的 MINI Analog Pro 訊號調節器整合至您的網路,而且佔用空間小。不再需要訊號專用輸入卡。

用來連接匯流排和網路的 MINI Analog Pro 閘道器可用於以下協定:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

輕鬆完成安裝和啟動調試

插拔式連接端子、分斷功能、電流訊號管理和智慧配置

1. 易於安裝
方便清晰的端子點和 FASTCON Pro 插接式連接端子塊。

2. 便於啟動調試和維護
只需用手扭動,即可透過斷路功能斷開訊號和供電回路。

3. 易於量測電流訊號
運行過程中無需斷開電流回路即可量測電流訊號。

4. 多種參數化選項
可透過 DIP 開關輕鬆配置,也可透過軟體或智慧型手機應用程式進行擴展配置,無需額外附件。

MINI Analog Pro 產品總覽

MINI Analog Pro 可行的應用  

MINI Analog Pro 訊號調節器的應用

類比輸入/輸出

  • 通用訊號調節器
  • 標準訊號調節器
  • 中繼器電源
  • 回路供電隔離器

溫度

  • 通用的電阻溫度計量測感測器
  • 通用的熱電偶量測感測器

頻率

  • 通用量測感測器具有頻率或 PWM 輸出
  • 通用類比頻率量測感測器

電位器

  • 帶有自動電位器檢測功能的位置變送器

數位輸入

  • 用於 NAMUR 感測器和浮動接點的訊號調節器

極限值

  • 含繼電器 PDT 輸出的極限值開關

附件

  • 恆定電壓/恆定電流源
  • 供電元件
  • 故障監控模組
  • 標記材料

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

訊號調節器與量測感測器

服務


高度簡易型信號調節器

從沒有過的簡單,但更加修長。


更簡單且保有修長外型

MINI Analog Pro 類比專業級信號調節器在最小的空間裡提供最簡單的安裝和啟動。


Industrie 4.0 實踐

配備匯流排和網路連結的訊號調節器