用於潛在爆炸危險區域的繼電器模組

用於潛在爆炸危險區域的繼電器模組

安全開關

高度緊湊型繼電器模組還可以在潛在爆炸危險區域內安全地分斷和開關訊號。

返回至 機電式固態繼電器模組

類別

  • 附件和標記產品清單
    附件和標記

    附件產品種類繁多,從繼電器固定支架、標記標籤到環路橋應有盡有,並有多種顏色供選擇。

搜尋範圍 用於潛在爆炸危險區域的繼電器模組

显示该分类下的所有产品

工業潛在爆炸危險區對開關元件的可靠性和安全性要求很高。高度緊湊型 PLC-INTERFACE 繼電器模組獲得了 2 區 Ex 核准(ATEX,1 級 2 類),可滿足相關要求。

您的優勢

  • 獲特殊核准,可用於潛在爆炸危險區域
  • 採用各種連接技術,靈活性強
  • 通過跳接器輕鬆實現電位分配
  • 纖薄設計,僅 6.2 mm,節省空間
  • 通過 V8 適配器實現有效的系統佈線

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

機電式固態繼電器模組