緊湊型控制器

最高等級的控制

最高等級的控制

與 PROFINET 相容的緊湊型 PLC,可控制複雜工藝過程和大型系統。

返回至 控制器

類別

搜尋範圍 緊湊型控制器

显示该分类下的所有产品

記憶體更大、速度更快、功率更大、功能更強,且整個設備安裝於同一個緊湊型外殼內,極其節省空間。與 PROFINET 相容的 400 級控制器是菲尼克斯電氣所提供的最強大的嵌入式 PLC,可發揮最高性能並具有智慧特性。

您的優勢

  • 診斷顯示器實現快速錯誤檢測
  • 採用高速處理器,性能極佳
  • 借助 PROFINET 進行即時通訊
  • 整合網路伺服器並支援所有常用 IT 標準,實現最優連接
  • 利用多種 I/O 模組進行擴展,實現高度靈活性

高性能 PROFINET 控制器的應用

緊湊型控制器實現風力發電場的自動化  

緊湊型控制器實現風力發電場的自動化

400 級可程式設計邏輯控制器可對複雜自動化任務進行最優化控制,比如在控制過程中或用作大型系統的中心控制器時。

因此可以高效率實現複雜的自動化網路,例如汽車行業噴漆生產線或風力發電場。

RFC 470 系列控制器應用 Simulink Smart Solution 軟體,可支援基於模型的程式開發。

RFC 460R PN——適合失效保護應用的冗餘控制器

RFC 460R PN 控制器  

RFC 460R PN 控制器

菲尼克斯電氣的 PROFINET 冗餘控制器能夠確保自動化的連續運行。高性能 PLC 採用 AutoSync 技術,可自動建立冗餘系統。因此,藉助同步光纜,兩台冗餘控制器之間的距離最遠可達 80 km。

RFC 470 PN——性能最強的緊湊型控制器

RFC 470 PN 控制器  

RFC 470 PN 控制器

該設備以最優方式整合於 PROFINET 中,是菲尼克斯電氣功能最強大的控制器。可通過診斷顯示器,輕鬆讀取控制和現場匯流排系統狀態資訊。其高性能處理器可以高速處理複雜的自動化任務。

RFC 470S PN——高性能安全控制器

RFC 470S PN 控制器  

RFC 470S PN 控制器

安全機型具備 RFC 470 PN 控制器的所有特性,並且帶有整合的安全控制器。

這一組合能夠將 SIL 3 以下的任何安全功能整合到現有系統中。使用 PROFIsafe 可減少接線工作和安裝時間。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155