耐高溫接線端子

連接可靠性極佳

連接可靠性極佳

採用陶瓷絕緣,即使在極端溫度下也能保證安全連接。

返回至 螺釘連接

類別

搜尋範圍 耐高溫接線端子

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的耐高溫接線端子是適用於惡劣運行環境、火災危險區和腐蝕性化學品環境的極佳解決方案。該產品已獲得 Ex 防爆核准,可保障最高的安全性。

您的優勢

  • 採用已獲認可的螺釘連接方式,便於操作和使用
  • 具有最高安全性,可用於惡劣環境和潛在爆炸危險區域
  • 緊湊型設計節省了空間
  • 鏈式橋接,電位分配簡單

可在高溫環境中使用

耐高溫接線端子  

在高溫環境中保持可靠

您是否需要可靠的連接?即使在高溫和極端溫度變化等惡劣條件下始終保持可靠性?菲尼克斯電氣的耐高溫接線端子可耐受高達 220°C 的高溫。

此外:

  • 耐高溫接線端子由耐高溫和阻燃隔熱材料製成。
  • 此類端子可牢固卡接在端子支腳中的鎖緊機構上,從而安裝在 NS 32 G DIN 導軌上。
  • 鏈式橋接使電位分配更簡單。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155