大電流接線端子

大電流接線端子

電源接線更輕鬆

輕鬆、安全且迅速地連接導體橫截面達 150 mm² 的大型導體。

返回至 插拔式連接

類別

搜尋範圍 大電流接線端子

显示该分类下的所有产品

採用 Power-Turn 連接技術的 PTPOWER 大電流回拉式彈簧接線端子,可輕鬆連接大導線。只需旋轉操作桿,即可連結線徑達 150 mm² 及 1500 V IEC/1000 V UL 的導線。

您的優勢

  • 採用 Power-Turn 技術,輕鬆接線
  • 可選允許改裝的端子,易於調節電壓
  • 插拔式或插入式橋接件,易於電位分配
  • 連續標識和測試選項
  • 支援 DIN 導軌安裝或直接安裝,安裝更靈活
  • 預組裝端子底座,節省安裝和物流成本
  • 採用統一的 CLIPLINE complete 系統附件,降低物流成本

Power-Turn 連接技術

Power-Turn 連接技術  

Power-Turn 連接技術

採用已獲專利的 Power-Turn 彈簧連接技術,使用標準螺絲起子撥動操作桿,可輕鬆連接大線徑導體。
三個由彈簧鋼製成的高品質壓力彈簧配合棱柱形端子底座,可確保導線長期穩定。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

PTPOWER 高電流組合式接線端子

用於大型導體的佈線