大電流直通式接線端子

大電流直通式接線端子

面板位置不會造成阻礙

讓您能夠可靠地配置大電流永久性穿過面板。連接方法任您選擇。

類別

搜尋範圍 大電流直通式接線端子

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣提供採用精巧型設計且完整齊備的大電流直通式接線端子產品系列。適合所有應用領域的優異解決方案:適用於 1-6 mm 的牆面厚度、最大 309 A 的電流,以及最高 1000 V (VDE) 的電壓。

您的優勢

  • 使用 UL 認證產品進行可靠且經過測試的電流傳輸
  • 可自由選擇導線連接技術,發揮最大靈活性
  • 可為任何安裝位置提供適當連接
  • 提供替代安裝選項,讓您安全地執行連接

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

連接器

服務


高電流直通式接線端子

提供替代安裝選項,讓您安全地執行連接。