手工具

牢固且符合人體工程學

牢固且符合人體工程學

高品質手工具使您能夠安全舒適地工作。

返回至 工具

類別

  • 切割工具
    切割工具

    CUTFOX 切割工具擁有優異的耐用性、最佳化槓桿以及符合人體工學設計的握把。

  • 剝線工具
    剝線工具

    產品種類齊全,剝線工具可用於具有各種類型絕緣層和各種橫截面的導線。

  • 可攜式剝線與壓接機
    可攜式剝線與壓接機

    使用這種工具加工導線簡單有趣,不到 2 秒就能完成剝線和壓接。

  • 型材及 DIN 導軌切割器
    型材及 DIN 導軌切割器

    專業級型材及導軌切割器,不僅可快速切割,精度更可達達毫米級。具保護裝置以維護安全。

  • 壓接工具
    壓接工具

    您可使用專業機械壓接工具,輕鬆壓接各式各樣的接點類型。

  • 工具套件
    工具套件

    高品質工具套件,用於整齊存放工具,便利於在現場使用

  • 測試與測量工具
    測試與測量工具

    緊湊型測試與測量工具,具有多功能、高品質的特點。

搜尋範圍 手工具

显示该分类下的所有产品

無論是切割、剝線、壓接、旋緊還是測量 – 菲尼克斯電子都能夠為電氣工程各項應用提供最佳的手工具。由我們的 TOOL fox 產品系列探索高品質加工和量測工具。

您的優勢

  • 高品質元件和原材料,實現耐久使用壽命
  • 符合人體工程學的手柄設計,讓使用者易於操作
  • 產品種類齊全,一站式採​​購

客製化工具標記

TOOL fox   

具有標記的 TOOL fox

剝線和壓接工具現在可在交貨時進行永久性雷射刻印。因此您可以個人化訂製工具,使之成為專屬工具。

  • 易於辨認的永久性雷射標記
  • 針對特定人員或活動的標記
  • 防止混淆或失竊

可標記的所有工具均可在菲尼克斯電子的網站上找到。此類工具的名稱中帶有「CUS」文字序列。標記資料針對該物品直接輸入,且為訂購/要求流程的一部分。

個人工具套件

TOOL-CARRIER  

工具套件

根據您個人的要求,組合您的 CUS 工具套件:

  • 六種不同的包可供選用,針對典型應用設計
  • 只需選擇產品清單中您想要的包,並在「配置」選項標籤中分配工具。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155