用於海事應用的 HMI 和工業電腦

用於海事應用的 HMI 和工業電腦

保障遠洋運輸安全

防衝擊、防噴濺且亮度可調,專為滿足海運需求定製。

返回至 HMI 和工業電腦

類別

搜尋範圍 用於海事應用的 HMI 和工業電腦

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的操作器和螢幕面板牢固可靠,適用於船舶上嚴苛的環境。用於海事應用的 HMI 和工業電腦通過了船舶製造的相關測試和認證。

您的優勢

  • 品質經過測試保障:已獲得 GL、LR、BV、DNV、ABS, KR 和 EN 60945 認證
  • 亮度可調至 100%,是橋上運用的理想選擇
  • 整合蜂鳴器(85 db),節省聲音訊號裝置成本
  • 可採用多種驅動,與協力廠商系統也能靈活通訊
  • 採用帶抗反光塗膜的 GFG 觸控式技術,在直接陽光下也可清楚視讀

航運要求

驗船協會商標  

通過海事應用認證

美國驗船協會(ABS)、法國驗船協會(BV)、挪威驗船協會(DNV)、德國驗船協會(GL)和勞依茲船名錄(LR)是全球最重要的的船隻驗證組織。您的船舶證書證明船隻所有人已經採取所有必要措施,以保護人員和環境不受航海危險的影響。此外,我們的海事 HMI 和工業電腦符合 DIN EN 60945 有關海上航行、無線通訊設備和系統的標準。

羅盤安全距離

菲尼克斯電氣的海事 HMI 和工業電腦通過了聯邦海事暨水域署的測試。這些設備根據 ISO R 694 和 DIN EN 60945 第 11.2 條的規定接受測量,其標準磁性和操舵磁性羅盤的保護距離通過認證。

海事專用 HMI  

配備航運功能

黑色面板,亮度可調和聲音警告訊號

必須能夠在明亮日光之下使用設備的使用者介面。黑色陽極氧化鋁製面板可吸收光度,抑制反光。

可直接使用黑色面板上的按鈕將裝置亮度調高至 100%,實現無眩光操作。這可以確保更好的視覺感受,尤其是在夜間。

在緊急情況下,報警器通常會發出喇叭信號。因此我們的海事裝置中內建有聲音警告訊號功能。

浮動輸出  

外部執行機構的連接選項

浮動輸出

額外的連接選擇,例如可透過浮動輸出連接一個外部信號產生器。這代表您可以直接連接至 I/O,且不需要內建控制器、I/O 模組和操作面板和訊號產生器之間的繼電器。這可以節省接線時間和成本。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155