返回至總覽

採用網路技術,實現靈活經濟的視覺化

IT 技術提供多種實用的自動化選項。網路技術在操作和監控系統時非常有趣。設備發出的二進位資訊在此轉換為人類能夠理解的資訊。因此網路技術非常適合人機互動。  

具備多項優勢,實現靈活操作和監控

HMI  

利用網路技術實現靈活的視覺化

網路技術不僅經濟實惠,而且具有多項優勢。此外,該技術獨立於平臺,因而 HMI 設備的使用不受控制器型號的限制。

菲尼克斯電氣的 HMI 設備利用網路技術獲取控制器的過程資料。隨後,用戶可將視覺化頁面存儲在控制器中。

利用網路技術進行視覺化的唯一前提就是具備可訪問乙太網的客戶端/伺服器結構。這意味著控制器和電腦上要配有網路伺服器,且 HMI 設備上帶有網路瀏覽器。您也可以使用標準智慧型手機或平板電腦進行視覺化。

為所有平臺免費提供瀏覽器,也為視覺化軟體提供運行時環境。因而無許可證費用。

在筆記型電腦上實現 Web 視覺化  

藉助標準瀏覽器實現基於 Web 的視覺化

基於網路的視覺化具有以下優勢:

  • 獨立於硬體和操作系統
  • 易於系統整合和處理
  • 大幅降低培訓和開發需求
  • 適於採用中央或行動式操作設計,進行現場部件組態或過程視覺化
  • 無需運行時許可證費用
  • 低採購成本、低能耗
  • 不受時空限制,因而操作和監視極其靈活

返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155