返回至總覽

專業和設計選項

我們的 HMI 和工業電腦是專為您的特別需求量身訂製, 可針對您的需求調整設計和功能性。跨工業解決方案提供完善多樣的服務,甚至適用於極端運行條件。憑藉著穩定的加值過程、高靈活性,以及我們的模組產品發展能力,我們能夠為您提供正確的產品。

我們的專業項目

實現客製化 HMI 解決方案的先決條件是我們的核心能力之一。在過去數年來,我們的核心能力不斷成長,並且擴展至整個加值鏈。

  • 提供多種規格和性能等級的操作面板
  • 採用多種材料和觸控技術
  • 工業專用認證和核准
  • 多種控制器連接選項
  • HMI 應用的組態
  • 落實客製化設計調整
  • 滿足硬體和軟體的個別需求
圖形:日積月累的專業經驗和客製化服務,提升附加價值  

我們的專家擁有深厚專業知識,是客製化 HMI 解決方案的基礎

設計選擇和您的應用一樣多元

您找不到適合您應用的正確 HMI?請與我們聯絡。菲尼克斯電氣以您的需求為主,與您共同開發合適的解決方案 我們的服務內容包含從執行小規模修改,到設計,再到針對極端需求全面調整產品,範圍廣闊。

觸控螢幕
  • 耐化學品表面

  • 採用觸覺辨識反饋鑰匙,提升運行可靠性

  • 穿戴工作手套時也能輕鬆使用

  • 表面耐磨性高

  • 高度防破壞保護

機械
  • 具有防積塵邊緣,滿足特殊衛生要求
  • 前端採用特殊材質製成,例如不鏽鋼
  • 高防護等級,例如 IP67 和更高
  • 極為堅固的全金屬外殼設計
  • 背面安裝
  • 安裝在特殊外殼和操作員站內
  • 安裝於擺動臂上
  • 附加指令訊號裝置
軟體
  • 用於調整背光照明的軟鍵
  • 採用 PLC 軟體和不同供應商的視覺化應用的軟體解決方案
交叉元件
  • 外部喇叭和浮動接點
  • 最佳 EMC 能力
  • 耐衝擊和劇烈抖動
  • 滿足極端溫度環境要求
  • 附加功能,例如內建加熱功能
  • 用於潛在爆炸危險區域的解決方案(ATEX 2/22)
  • 個別的認證和核准

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155