HMI

多種操作設計

多種操作設計

無論您要如何進行操作或監控,您都可以在此為您的系統介面找到理想的 HMI 設備。

返回至 HMI 和工業電腦

類別

搜尋範圍 HMI

显示该分类下的所有产品

根據您的機器或系統的要求,製定最理想的操作概念。符合成本效益的自動化也代表了高效率輸入和監控。無論是直接在現場控制、在控制中心進行中央控制、高性能還是多功能——菲尼克斯電氣 HMI 設備的特性由您決定。

您的優勢

  • 功能範圍可擴展,可依據應用需要定製軟體
  • 透過相同的軟體版本輕鬆擴展所有型號和性能等級
  • 採用已預先配置的硬體和預安裝軟體,操作簡易
  • 採用預安裝驅動器,可靈活連接控制器
  • 採用伺服器-用戶端架構和網路連結,可高效進行多使用者操作
  • 牢固耐用的鋁製前端
  • 為訂製的解決方案提供範圍廣泛的服務內容

找出最佳 HMI 解決方案的三個步驟

無論是在中央控制室、生產區域或是直接在機器上,要實現高效自動化,都需要創造良好的視覺化條件。而視覺化條件則是選擇正確 HMI 裝置時的依據。請依照以下三個步驟,選擇最適合的解決方案:

HMI 選擇過程  

三步驟找出正確的 HMI

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155