HC-ALU 現場外殼

用於行動應用的 HC-ALU 電子元件外殼

室外應用解決方案

穩固的鋁製型材和 IP65 防護等級,實現優異的電子元件外殼。

返回至 現場外殼

類別

搜尋範圍 HC-ALU 現場外殼

显示该分类下的所有产品

HC-ALU 鋁製手持外殼可保護電子元件免於受到水潑濺或是現場的熱和機械影響。外殼非常適合用於 -40°C 至 +70°C 的溫度範圍,並提供符合 DIN EN 60529 標準的 IP65 級防濺水保護。

您的優勢

  • 有了牢固的鋁製外殼型材,即使在嚴苛條件下系統也能穩定運作
  • 配有多條 PCB 導槽,實現靈活的設備設計
  • 外殼具有金屬編織護套,可有效抗熱和抗電磁干擾
  • 多用途:可以輕鬆整合薄膜鍵盤、前面板或顯示螢幕

堅固的衝壓段

型材以陽極氧化鋁製成  

型材以陽極氧化鋁製成

HC-ALU 系列基礎型材和保護蓋罩是由一個陽極氧化鋁板衝壓段組成。它可以提供最大機械強度和優異的遮罩性能,有效阻隔擊穿輻射。此外還具有極佳的耐熱性。

  • 溫度範圍從 -40°C 至 +70°C
  • IP65 防護等級提供濺水保護
  • 側面蓋板的螺釘槽位於模槽內,因此螺釘不會超出安裝空間

人體工學設計

人體工學設計  

人體工學設計

HC-ALU 系列的手持式外殼具有絕佳的人體工學設計。平整表面留有足夠的印刷空間。

  • 可選擇防濺水連接技術或薄膜鍵盤
  • 側面和型材蓋板中的插槽可用於安裝薄膜鍵盤等裝置

個人化修改

個人化修改  

個人化修改

根據您的應用訂製您的外殼。除了我們的目錄產品之外,我們也提供個人化服務,例如特殊型材長度、機械加工或印刷。

  • 薄膜鍵盤
  • 密封
  • 安裝蓋板
  • 壁掛式安裝

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

電子元件外殼