HART

HART 通訊

智慧工序設備

除了 4 到 20 mA 訊號外,還提供 HART、額外參數化與診斷功能,以及工序資料。

返回至 通訊協定產品

類別

  • WirelessHART
    WirelessHART

    WirelessHART 設備可確保製程技術中的無線安全通訊。

  • 接線式 HART
    接線式 HART 模組

    接線式 HART 元件:多工器、隔離器、突波保護

搜尋範圍 HART

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的 HART 產品系列充分體現了我們在乙太網、Modbus TCP/IP、PROFINET、無線和 HART 通訊協定領域的專業知識。為確保產品系列採用最先進的技術和標準,我們積極參與各個關鍵的標準委員會。瞭解我們的產品範圍, 找到使未來的自動化專案更加成功的方法。

您的優勢

  • 採用線上存取,有效率地進行現場設備配置和狀態診斷
  • 採用 HART 多工器解決方案,整合個別工程與管理系統中的 HART 資訊
  • 具備偏差與錯誤預防偵測功能,可提升系統可用性
  • 採用 WirelessHART 裝置,可涵蓋長距離並減少系統零件改裝成本。

HART 的歷史

模組化 HART 訊號  

集成 HART 訊號(移頻鍵控)

在嚴苛的加工技術領域內經歷了二十多年的風風雨雨,HART(高速可尋址遠端換能器)早已證明了其領導地位。結合菲尼克斯電氣的解決方案,預計在未來數十年裡,我們將可以輕鬆地針對數位化進程要求調整您的應用。

在全球範圍內已安裝有 4000 萬臺集成有 HART 訊號的設備。在很大程度上,該訊號的作用不僅僅在於提升可用性。我們所提供的經濟型解決方案能夠永久監控您的關鍵設備和儀器,完全值得您擁有。

有線 HART 基礎設施

接線的 HART 專用基礎設施元件  

接線的 HART 專用基礎設施元件

有線 HART 基礎設施產品設計用於控制櫃或控制系統附近的跳接區域。除了直接在設備上維護外,永久監測不會影響正在進行的過程。

此外,您還可以直接在您的控制室內監測 HART 資料。其耗費僅是現場監測的一小部分。

我們的產品系列可為您提供多樣化的功能,這些功能對於實現設備的持續可用性至關重要。

WirelessHART 的歷史

LOGO  

採用 WirelessHART 設備,享受無線製程技術

WirelessHART 是用於數位式訪問現場設備的最新型解決方案:運用 Industrial Wireless 專業知識和技術、與過程工業中的領頭公司共同研發而成。基於最新的免授權頻譜和 128 位元 AES 安全協定,該解決方案是一種經濟、可靠並且安全的解決方案。

藉助適配器,可為已有的每一臺 HART 設備增加無線功能。經過調整的設備與其他所有 WirelessHART 設備均相容。它們可以同時在 WirelessHART 網狀網路中運行,不會有任何問題。

WirelessHART 閘道器和適配器

WirelessHART  

WirelessHART 閘道器和適配器

WirelessHART 的健壯性與可靠性得益於所採用的 TSMP 通訊協定和 2.4 GHz 頻段(符合 IEEE 802.15.4 標準要求)。

通過標準安裝的低功耗 10 mW 無線收發器,在全球各地都能使用 WirelessHART 系統。

TSMP 的關鍵元件具有極高的端到端網路可靠性,安裝簡單且功效高:

  • 時間同步通訊
  • 跳頻擴展頻譜(FHSS)方法
  • 自動節點連接和網路形成
  • 完全備份網狀路由

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155