接地與遮罩

排除干擾

排除干擾

保護您的系統。只要有了適當的接地與遮罩防護,就可以避免干擾產生的損害。

返回至 安裝材料

類別

搜尋範圍 接地與遮罩

显示该分类下的所有产品

自動化工業應用領域尤其容易發生電子元件干擾。此電子元件干擾現象會導致發生故障甚或讓整體系統失靈。菲尼克斯電氣針對電子元件,推出適合所有接地與遮罩層面的完整產品線。

產品優勢

  • 採用標準相容元件,提供優異安全性
  • 採用高品質產品,提供可靠優異的功能
  • 完整的產品範圍讓您從單一來源取得所有設備

干擾成因

菲尼克斯電氣推出遮罩專用元件  

遮罩專用元件

造成干擾的成因有很多。例如在進行切換操作時即容易產生干擾。

真實案例分享:按照原理,每個導線除了作為交流電磁場天線外,也可以交流電流傳輸器運作。

請主動留意檢查,以協助將使用本公司產品產生的干擾影響降至最低。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155