接地端子

咔嚓一聲即可完成連接

咔嚓一聲即可完成連接

只要扣入 DIN 導軌,即可建立 PE 連接。

返回至 快速連接

類別

  • 接地端子產品清單
    接地端子

    接地端子採用快速連接方式,可提供各種不同的規格且適用於各種導體橫截面。

搜尋範圍 接地端子

显示该分类下的所有产品

我們重視您的安全:菲尼克斯電氣推出綠黃色接地端子產品,其符合 IEC 60947-7-2 標準的所有要求。

產品優勢

  • 採用節省空間的精巧型設計
  • 輕鬆操作和使用:可扣入至 DIN 導軌
  • 可採用相同形狀的直通式接線端子與接地端子進行模組擴充。

卡扣式底座

咔嚓一聲即可連接 PE 接點  

咔嚓一聲即可連接 PE 接點

接地端子的金屬 PE 底座使安裝作業更為輕鬆簡易:只要將接線端子扣入定位,即會自動建立端子點與 DIN 導軌間的連接。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155