保險絲端子

保護裝置

保護裝置

將保險絲支架與電位分配器整合在一小小的端子中。

返回至 保護裝置

類別

搜尋範圍 保險絲端子

显示该分类下的所有产品

適用於各式各樣的保險絲設計與額定電流 - 菲尼克斯電氣的保險絲端子產品。您可自由選擇喜愛的連接方法:選擇螺絲、插拔式、回拉式彈簧或快速連接。

產品優勢

  • 配備連續功能軸,可輕鬆進行電位分配
  • 產品二側具測試連接口,可簡易地進行保險絲測試。
  • 配備 LED 狀態指示器,無論電流方向為何皆可快速識別故障的保險絲

保險絲插芯

保險絲端子  

保險絲端子

保險絲插芯不僅可輕鬆取用,還可輕鬆更換 - 無論是哪個應用領域,我們都能供應優異保險絲支架:

  • 桿式保險絲端子
  • 旋帽式保險絲端子
  • 可容納扁平式保險絲的保險絲端子

您可在 DIN 導軌上安裝下列保險絲端子:

  • 型號 5 x 20、5 x 25、5 x 30 和 6.3 x 32 的管型保險絲
  • 型號 10.3 x 38 的小型保險絲
  • C 型+ F扁平式保險絲

尺寸型號為 10.3 x 38 和 10.3 x 85 的保險絲座及保險絲,乃是特別為光電應用所設計,最高可達 1500 V。

保險絲插頭

保險絲插頭  

保險絲插頭

菲尼克斯電氣的保險絲插頭專為基本斷路端子所設計。其可輕鬆搭配需要的保險絲類型使用,確保提供最大使用靈活度。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155