保險絲端子

保護裝置

保護裝置

使用單一端子整合保險絲支架與電位分配器。

返回至 螺釘連接

類別

  • 保險絲端子產品清單
    保險絲端子

    保險絲端子採用螺釘連接方式,可提供不同設計型。新增帶 LED 的型號,使產品範圍更加完整。

搜尋範圍 保險絲端子

显示该分类下的所有产品

採用多樣化設計且具備各種不同額定電流的固定保險絲:有了菲尼克斯電氣的保險絲端子產品,一切輕鬆搞定。

產品優勢

  • 配備連續功能軸,可輕鬆進行電位分配
  • 產品二側具測試連接口,可簡易地進行保險絲測試。
  • 配備 LED 狀態指示器,無論電流方向為何皆可快速識別故障的保險絲

保險絲插芯

保險絲端子  

適合各種保險絲類型的接線端子

保險絲插芯不僅可輕鬆取用,還可輕鬆更換 - 無論是哪個應用領域,我們都能供應優異保險絲支架:

  • 桿式保險絲端子
  • 旋帽式保險絲端子
  • 可容納扁平式保險絲的保險絲端子

您可在 DIN 導軌上安裝下列保險絲端子:

  • G 型保險絲
  • 小型保險絲
  • C 型扁平式保險絲

尺寸型號為 10.3 x 38 和 10.3 x 85 的保險絲座及保險絲,乃是特別為光電應用所設計,最高可達 1500 V。

針對故障顯示,我們也有具有指示燈的版本可供選擇。

保險絲插頭

保險絲插頭  

適合單獨組裝用的保險絲插頭

菲尼克斯電氣的保險絲插頭適用於基本斷路端子,同時亦具備優異的使用靈活度:只要將插頭連接至需要的保險絲類型即可完成。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155