返回至總覽

適用於 PC Worx 的功能塊現正發售中

技術資訊

描述 語言
PC Worx 功能塊 [PDF]
版本:77
德語
PC Worx 功能塊 [PDF, 0.43 MB]
版本:77
英語
PC Worx Express 功能塊 [PDF, 0.11 MB]
版本:1
德語
PC Worx Express 功能塊 [PDF, 0.11 MB]
版本:1
英語
返回頂部

下載

描述 語言
控制技術 [EXE, 5.28 MB]
版本:1.09
德語 / 英語
網路通訊協定 [MSI, 9.32 MB]
版本:7
德語 / 英語
自我微調控制器 (基本) [MSI, 2.17 MB]
版本:2.11
德語 / 英語
自我微調控制器 (專業) [MSI, 2.98 MB]
版本:2.11
德語 / 英語
網路管理 (SNMPv2c) [EXE, 3.08 MB]
版本:1.30
德語 / 英語
網路管理 (SNMPv3) [EXE, 4.49 MB]
版本:2.00
德語 / 英語
資料庫 [EXE, 7.65 MB]
版本:1.20
德語 / 英語
返回頂部

Resy+ 遠端控制系統

Resy+ 的軟體程式庫的遠端控制協定,完整了菲尼克斯電氣的控制技術,如: IEC 60870-5-101/104、Modbus TCP/RTU、ODP (開放資料埠) 等等。Resy+ 一般用於水、天然氣和電等公共事業。

描述 語言
Resy101 - 遵循 IEC 60870-5-101 的序列通訊 [EXE, 9.91 MB]
版本:1.50
德語/英語
ResySM21:針對能源、水、天然氣或區域供熱等應用領域的控制器與儀錶,依據 DIN EN 62056-21 標準進行資料交換 [MSI, 15.38 MB]
版本:1006
德語/英語
ResyNet1F:適用於 SEAB-1F 的遠端控制資料庫 [EXE, 9.46 MB]
版本:1.12
德語/英語
Radioline:透過 Radioline 無線系統和對應的功能塊程式庫,輕鬆進行I/O 整合作業,上達控制階層。 [EXE, 11.57 MB]
版本:1.01
德語/英語
ResyDnp3:適用於來自 ILC 171 ETH 2TX 之 PLC 的遠端控制通訊協定 DNP3 [MSI, 37.69 MB]
版本:1008
德語/英語
返回頂部

Powerworx

Powerworx 的軟體程式庫,完整了菲尼克斯電氣的控制技術,其產業特定功能塊,可用於低及中度電網電壓的熱門量測裝置。應用領域包括智慧區域網路站台與虛擬電廠等等。需要完整版 PC WORX PRO 與 Resy+ 程式庫授權。

描述 語言
PowerUnit_11_03 支援整合下列量測裝置:IB IL PM 3P/菲尼克斯電氣、ComPassB/Horstmann、IKI50/Kries [EXE, 10.75 MB]
版本:11.03
德語/英語
返回頂部

返回至總覽
詳細資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155