功能塊

多功能且具成本效益

多功能且具成本效益

功能塊產品讓您能以簡易實惠的方式,將新功能輕鬆整合至您的控制系統。

返回至 軟體

類別

  • 太陽能
    適用於光電專案的功能塊

    Solarworx 功能塊庫,確保輕鬆、快捷實施光電專案。

  • 水處理和廢水處理
    軟體盒:專用於水處理和廢水處理的功能塊

    適用於廢水處理和飲用水處理的功能塊程式庫,可輕鬆整合測量與控制技術。

  • 遠端控制
    遠端控制

    連續過程資料監控和系統控制

  • 電力傳輸和分配
    軟體盒:專用於電力傳輸和分配的功能塊

    Powerworx 可針對處於低中電壓網路的標準測量設備,透過功能塊延伸菲尼克斯電氣的控制技術。

搜尋範圍 功能塊

显示该分类下的所有产品

您是否想要擴展系統功能並縮短開發時間?功能塊產品讓您能夠快速輕鬆地整合新功能,或是將裝置轉換為控制系統的全功能零件。

產品優勢

  • 採用文件化且經測試的程式零件,針對所有應用領域展現最高品質
  • 採用特殊調適的端子,可快速啟動 I/O 元件和正確配置
  • 功能塊產品發揮我們豐富的軟體專業特色,即使針對諸如控制器等複雜應用領域亦游刃有餘
  • 您可透過控制程式存取網路通訊協定,使通訊不受任何限制
  • 菲尼克斯電氣產品致力為產品提供支援並持續研發,提供最高安全性

功能塊程式庫:實用的功能分組

具整合程式庫的 PC Worx 開發環境  

具整合程式庫的 PC Worx 開發環境

我們的功能塊產品採用特色進行分組。例如,我們推出適用於 PC Worx、PC WORX EXPRESS 的功能塊程式庫,或是針對相關軟體完美量身打造的 Step7。針對 I/O 端子,您會發現其可輕鬆存取類比或數位訊號,以進行參數設置或監控作業。

功能端子專屬功能塊包含各種控制功能和通訊選項。技術功能塊提供諸如資料庫存取、網路監控或現有應用程式等諸多功能,可在周圍環境中內嵌控制器。

此外,我們還提供應用領域特定的功能塊資料庫,例如適用於控制風力發電廠、艤裝船隻、輸送技術或機器工程領域。

功能塊具 (不具) 執行時間授權

具執行時間授權的記憶卡  

具執行時間授權的記憶卡

您可免費使用絕大部分的功能塊產品。您可選擇要整合至控制系統的功能,並從我們的首頁下載對應的功能塊。隨後您即可視需要使用功能塊。

尤為重要的是,具備技術功能或適合支援特定通訊協定的功能塊產品必須具備運行時間授權,才能在控制器上使用。

運行時間授權會存放於記憶卡,其為控制器的專屬提供附件。若功能塊需要授權,則控制程式會檢查是否具有授權。若檢查發現具有授權,您即可使用功能塊而不受任何限制。若無任何授權,則僅可在六小時內使用功能塊,隨後系統即會將其停用。

適用於透過 PC WORX EXPRESS 執行編程的功能塊產品

PC WORX EXPRESS 開發環境  

PC WORX EXPRESS 開發環境

您亦可使用我們推出的各種功能塊產品,以透過 PC WORX EXPRESS 執行編程。此軟體開發環境支援使用 PC Worx 6.0 版或更新版本建立的程式庫。若程式庫僅適用於舊版軟體,則您可使用 PC WORX DEMO 軟體進行轉換,或者亦可在 PC WORX EXPRESS 中使用該程式庫。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155