FOUNDATION Fieldbus

現場匯流排確保靈活性

現場匯流排確保靈活性

利用模組化設備聯接器和備用電源提升製程靈活度。

返回至 通訊協定產品

類別

搜尋範圍 FOUNDATION Fieldbus

显示该分类下的所有产品

利用我們的創新設備聯接器擴展您的 FOUNDATION Fieldbus 系統。無論您需要用模組化型號來靈活擴展系統,或是要用區組設計的設備來達到通道密度最大化,我們能為任何應用場合提供正確的現場匯流排設備聯接器。

菲尼克斯電氣提供結合備用現場匯流排電源、突波保護和安裝材料的全套完整系統架構,讓您節省控制櫃中所佔空間並減少安裝費用。

您的優勢

  • 一站式滿足所有需求:全套完整系統架構
  • 採用模組化結構設計,安裝猶如量身訂做
  • 通過高規格安全標準認證,可應用於如 0 區的潛在爆炸危險區域
  • 最先進:菲尼克斯電氣技術創新保證可靠

備用現場匯流排電源

ACB Technology 技術提供可靠的現場電源  

ACB Technology 技術提供可靠的現場電源

利用備用單通道或四通道電源可靠地為 FOUNDATION Fieldbus 回路供電。設備採用可快速靈活替換的插拔式設計。此外,ACB Technology(自動電流平衡技術)電源負載對稱,可大幅延長設備使用壽命,並確保製程應用的最大可靠性。

內建診斷功能和繼電器輸出端可連續進行監測。

您的優勢:

  • 模組化結構提高系統可用性
  • 內建繼電器輸出診斷功能
  • 採用 ACB technology(自動電流平衡技術),實現最長使用壽命
  • 與 Yokogawa、Invensys 和通用 D-SUB-25 方案相容

用於 FOUNDATION Fieldbus 的模組化現場匯流排聯結器系列

用於 FOUNDATION Fieldbus 的模組化現場匯流排聯結器系列  

現場匯流排聯結器:靈活模組化設計的單一系統

模組化 FOUNDATION Fieldbus 設備聯接器系統由以下三個主要裝置組成:主幹線模組、聯接器模組,以及需要時可使用的診斷模組。主幹線模組形成一個新的現場匯流排站。該模組提供多種遮罩選擇和一個整合式終端電阻。

配備一個或兩個輸出端的現場匯流排設備聯接器具有防短路功能,因此可保護您的網路。模組化系統的電源電壓透過一個可簡單卡接到 DIN 導軌上的連接器實現子分佈。

針對在同一個外殼中可連接 0 區、1 區和 2 區設備的 2 區安裝,提供 FB-MODULAR 隔板,使接線間隙符合本安級要求。

有兩種現場診斷模組型號可選。其一可與模組化 DIN 導軌連接器共同使用,簡化複雜的接線工作。另一種則配備連接端子塊,可連接其他製造商的設備聯接器。

透過標準 H1 通訊和使用 DD(設備描述)、EDDL(電子設備描述語言)和 DTM(設備類型管理器)來進行設備管理,進而整合至控制級別。

現場匯流排聯結器含 6 或 12 個通道

現場匯流排聯結器含 6 或 12 個通道  

本地診斷和節省空間的接線佈置

多通道現場匯流排設備聯接器專為環境溫度 -50°C 至 +90°C 所設計。體積極為精簡,從單面下方連接,可節省更多空間。這代表您可以更有效地利用空間,進而在分配箱中達到最大通道密度。

終端電阻整合在設備中。

現場匯流排聯結器已在 Fieldbus Foundation 登記註冊。

1 區現場匯流排集線器含 8 或 12 個通道

1 區現場匯流排集線器含 8 或 12 個通道  

工業領域中最輕巧的 1 區現場匯流排集線器

新型現場匯流排集線器為設備聯接器,專門核准用於 1 區。已通過 -40°C 至 +80°C 的環境溫度測試,因此適合用於任何製程應用。

現場匯流排聯結器已在 Fieldbus Foundation 登記註冊。

現場匯流排分配箱,具有系統認證且預安裝有現場匯流排聯結器

現場匯流排分配箱,配備現場匯流排聯結器且具有系統認證  

可用於全球各地的統包式分配器解決方案

我們可為您提供多種專用於現場設備聯接器的現場匯流排分配箱。經過 ATEX、IECEx 與 UL I 級、2 區認證,可用於全球各地。

預安裝的分配箱有兩種型號,分別為有或無主幹線突波保護。作用均為將主幹線連接至現場設備。

  • 立即可用的分配箱以 316L 刷紋不鏽鋼製成
  • 可選擇 10 或 16 埠
  • 使用區域 2 多通道現場設備聯接器,安裝快速方便
  • 輕便緊湊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155