強制指向耦合繼電器

強制指向耦合繼電器

通用型

配有用於安全隔離的強制指向接點的通用型安全繼電器。

返回至 機電式固態繼電器模組

類別

搜尋範圍 強制指向耦合繼電器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣配備強制指向接點的耦合繼電器是單通道控制的基礎設備。此類耦合繼電器可用於電氣隔離、功率放大、增加接點數。

您的優勢

  • 符合 EN 50205 標準的強制指向接點,最大程度確保安全
  • 兩個具有回應功能的系統之間可靠的訊號交換

通用型耦合繼電器

強制指向耦合繼電器  

用於基礎功能的耦合繼電器產品種類齊全

耦合繼電器是單通道控制的基礎設備,並可透過強制指向常閉接點進行安全診斷。比如,耦合繼電器可確保兩個具有回應功能的系統間可靠的訊號交換。

與所有用於安全關斷的 PSR 安全繼電器模組一樣,耦合繼電器配有符合 EN 50205 的強制指向接點。EN 50205 標準規定了配有強制指向接點的繼電器的設計和操作方式。因此,系統能夠可靠穩定地偵測諸如接點焊接等情況,確保最高安全性。

強制指向耦合繼電器也可配備插拔式螺釘和採用回拉式彈簧連接的接線端子。

強制指向接點確保安全性

強制指向接點  

強制指向接點的運作原理

強制指向意為基本繼電器的常開和常閉接點以機械方式彼此連接。這可防止常開和常閉接點同時閉合。在與合適的回路組合使用時,能夠可靠偵測未打開的情況。這是確保人員和機器最大安全性的最可靠方法。

另外,PSRmini 和 PSRclassic 系列的產品均配備強制指向接點。這可以最大程度保證您的安全。

安全且已獲得 SIL 認證的耦合繼電器

安全且已獲得 SIL 認證的 PSRmini 耦合繼電器  

用於安全開關、已獲得 SIL 認證的安全耦合繼電器

配有強制指向接點的安全耦合繼電器均經過 SIL 認證,且適用於電氣隔離和功率放大作業。

您可以選擇市場上的標準型 PSRclassic 安全耦合繼電器,也可選擇高度緊湊型 PSRmini 安全耦合繼電器。就 6 mm 和 12 mm 規格而言,這些耦合繼電器是市面上外型最纖長的產品。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

機電式固態繼電器模組