現場外殼

IP 防護電子元件外殼

用於惡劣環境的電子元件外殼

IP 防護電子元件外殼為現場應用提供最佳解決方案。

返回至 電子元件外殼

類別

  • DCS 顯示器支架
    適用於固定式和行動式顯示器的 DCS 顯示器支架

    DCS 顯示器支架可保護行動式和固定式顯示器免於受到嚴苛環境條件的影響。

  • ECS 戶外外殼
    ECS 戶外外殼

    ECS 戶外外殼可保護電子元件免於受到塵土和水潑濺的影響。

  • HC-ALU 型材外殼
    HC-ALU 型材外殼

    穩固的鋁製型材和 IP65 防護程度,實現優異的 HC-ALU 系列型材外殼。

  • HCS 手持式外殼
    HCS 手持式外殼

    HCS 手持式外殼為行動應用的電子元件提供可靠保護。

  • UCS 通用型外殼
    UCS 通用型外殼

    嵌入式系統的理想選擇:UCS 系列的通用元件外殼能可靠保護標準形狀的 PCB。

搜尋範圍 現場外殼

显示该分类下的所有产品

無論是固定式顯示裝置、行動式操作面板還是嵌入式系統,菲尼克斯電氣都能提供防護程度卓越的現場外殼,這些外殼是建築、工業或過程自動化等多個應用領域的最佳選擇。

您的優勢:

  • 採用模組化外殼系統,應用範圍十分廣泛
  • IP 防護程度高達 IP65,適用於惡劣環境條件
  • 成熟的 PCB 連接技術易於實現客製化
  • 針對特殊設備設計提供客製化產品

DCS 顯示器支架

DCS 系列顯示器支架  

DCS 系列顯示器支架

DCS 系列顯示器支架可整合不同尺寸的顯示器,並為移動式和固定式電子元件提供可靠保護,免於受到環境影響。

  • IP54 防護等級,應用範圍十分廣泛
  • 適合 5.7 至 15 吋顯示器的個人化操作解決方案

ECS 戶外外殼

ECS 系列戶外外殼  

ECS 系列戶外外殼

ECS 系列的戶外外殼堅固耐用,是室內和室外用於保護敏感電子元件免於受到塵土和水的影響的最佳解決方案。

  • 用於壁掛式和桅桿式安裝的選用附件
  • 可進行客製化,匹配實際應用的需要

HC-ALU 型材外殼

HC-ALU 系列型材外殼  

HC-ALU 系列型材外殼

HC-ALU 系列型材外殼堅固耐用,可保護操作面板的電子元件不受到水潑濺或是在現場受到熱和機械的影響。

  • 堅固耐用的衝壓鋁合金可提供符合 IP65 防護等級的保護
  • 符合人體工學的設計,實現最佳使用性能
  • 可針對特殊需求進行個人化調整

HCS 手持式外殼

HCS 系列手持式外殼  

HCS 系列手持式外殼

HCS 系列手持式外殼設計符合人體工學,極適合用於量測和檢測技術的行動式操作面板,以及掃描機或辨識裝置。

  • 模組化外殼設計具備多種規格
  • IP54 防護等級,應用範圍十分廣泛
  • 可依個別需求進行調整,設計獨一無二的設備

 

UCS 通用型外殼

UCS 系列通用型外殼  

UCS 系列通用型外殼

UCS 系列的外殼採用通用設計,是嵌入式系統的最佳解決方案,並且能夠可靠保護標準形狀 PCB 免於受到外部影響。

  • 模組化外殼設計具備多種高度和 PCB 安裝
  • 適合用於桌上型、壁掛式或 DIN 導軌安裝
  • 個人化介面實現多種電子元件解決方案

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

電子元件外殼

服務