光纖安裝技術

光纖安裝技術

從單一來源完成所有工作

適用於室內與室外安裝:您可在此找到適用於所有實務應用領域,且採用光纖技術的完整傳輸系統。

返回至 安裝技術

類別

搜尋範圍 光纖安裝技術

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣推出適用於光纖技術的各式附件,包括插頭、纜線、工具和量測儀器。此外還提供全面使用靈活度:您可快速輕鬆地自行裝配插頭。

產品優勢

  • 配備光纖快速連接插頭,可在現場輕鬆自行裝配
  • 輕鬆安裝:工具箱內含完整光纖安裝作業所需的各種工具和插頭
  • 完整齊備的產品範圍:各種電纜類型,可按公尺計費或預先組裝

工具箱:輕鬆進行現場連接

PSM-HCS-KONFTOOL 工具箱  

PSM-HCS-KONFTOOL 工具箱

實務首選:現在您可隨時在現場準備好所有工具和插頭,以輕鬆進行裝配作業。PSM-HCS-KONFTOOL 工具箱包含所有完整範圍的工具選擇,有了它,隨時都能整裝待發面對每項工作:

  1. 輕鬆剝線:提供剝線工具、剝線鉗、醯胺線圈剪。
  2. 只要推按個別插頭元件,即可使用螺絲將其鎖定就位
  3. 在插頭前方切割斷開光纖:光纖切割工具

此一獲得專利肯定的光纖切割工具,可讓您免除所有耗時的工作,例如壓接、接合和拋光。

光纖纜線與插頭

按公尺計費或預先裝配的光纖纜線  

按公尺計費或預先裝配的光纖纜線

光纖纜線具有豐富的光纖選擇選擇範圍,使傳輸系統變得更完整。根據所需範圍而定,您可選擇聚合體光纖、HCS (硬包層石英) 光纖或玻纖技術。

菲尼克斯電氣經過特別研發的各式纜線產品,能適應不同的應用領域與環境條件:

  • 預先裝配的光纖纜線,可自由搭配選擇各種插頭組合
  • 按公尺計費的光纖纜線
  • 預先裝配的插線電纜,可將光纖裝置快速整合至現有的光纖網路。

我們提供一、二和五公尺長度的插線電纜選擇,可做為單模式與多模光纖選項。

插頭

您可在現場針對 HCS 和聚合體光纖,快速輕鬆地自行裝配 PSM-SET 插頭組。根據裝置使用的連接而定,您可選擇 FSMA、B-FOC (ST®)、SCRJ 以及 SC 雙工插頭型號。


詳細資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155