光纖資料連接器

資料速率高達 40 Gbps 的光纖型接線

快速安全的資料傳輸

選擇高資料速率、靈活彈性的連接技術,以及安全可靠的防護概念。

返回至 資料連接器

類別

搜尋範圍 光纖資料連接器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣產品範圍豐富多樣,可為光纖接線提供適當的連接技術。可提供適用於短距傳輸且高達 75 m 的 POF、適用於中距離傳輸且高達 500 m 的 PCF,以及適用於長距離傳輸且高達 50 km 的 GOF。完整齊備的產品範圍選擇,包括設備連接、插線面板以及耦合。

產品優勢

  • 適應未來需求、高達 40 Gbps 的高速佈線
  • 產品型號眾多 (POF、PCF、GOF),應用可能性廣泛
  • 多種型號選擇,展現最大靈活性
  • 針對電磁干擾具備不靈敏度,提供高度安全性

標準配合面

標準配合面  

標準配合面

基於品種齊全的標準化資料連接器,實現靈活而一致的資料傳輸解決方案。

  • 精巧型 LC 雙工連接器
  • 既定 FSMA 與 ST 連接器
  • 採用推拉技術的 SC 雙工
  • 適用於 POF、GOF 和 PCF 的 SC-RJ

 

完整齊備的纜線產品範圍選擇

優異的連接多功能性  

優異的連接多功能性

可依需求預先裝配或按公尺銷售,具開放纜線端:菲尼克斯電氣纜線與連接系統產品提供適合各種應用領域的解決方案,例如工業自動化、電腦中心或建築物接線。

  • 聚合體光纖 (POF) 最高速率為 100 Mbps
  • 聚合體包層光纖 (PCF) 最高速率為 1 Gbps
  • 玻纖 (GOF) 多模式速率為 10 Gbps
  • 玻纖 (GOF) 單模式速率為 40 Gbps

 

常見通訊協定

常見通訊協定  

常見通訊協定

無論是針對機械製造和系統製造、建築自動化或工序自動化,您都可以靈活選擇支援多種匯流排系統的光纖佈線類型:

  • 乙太網路、EtherNet/IP™、EtherCAT®
  • PROFINET、Sercos®、INTERBUS
  • PROFIBUS、CANopen®、DeviceNet™, Modbus

 

可靠的防護概念

可靠的防護概念  

可靠的防護概念

360° EMC 遮罩的特殊遮罩概念,保證對資料接線具有高 EMI 與 ESD 抗性。此外,連接器和纜線皆具備可靠的安全防護,可抵禦嚴苛的環境條件。

  • 極端溫度安全防護
  • 液體安全防護
  • 震動安全防護
  • UV 光線安全防護

適合現場組裝的工具

現場組裝  

現場組裝

現場直接裝配光纖纜線。菲尼克斯電氣組件工具可讓您即時進行可靠連接,無須等待。

  • 適合所有光纖類型的工具
  • 無須接合或拋光
  • 具實用附件的工具組

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


GOF 光纖工具

簡單可靠的玻璃光纖組合。


POF 光纖工具

簡單可靠的塑膠光纖組合。