直通式接線端子

便捷的環形電纜壓接頭連接

便捷的環形電纜壓接頭連接

直通式接線端子節省空間,可輕鬆連接兩個導線。

返回至 柵欄式連接

類別

搜尋範圍 直通式接線端子

显示该分类下的所有产品

無論您有什麼需要:直通式接線端子的橫截面範圍廣、跳接靈活且擁有最優化的標記選項,因此成為了用途多樣的通用型連接技術解決方案。

您的優勢

  • 採用帶有彈簧螺釘的螺釘連接原理,輕鬆實現環形電纜壓接頭的連接;一體式螺釘鎖緊機構,無需維護
  • 省時的跳接器系統,電位分佈簡明
  • 整合式防觸電保護,對於使用者非常安全
  • 每個端點均可選用多種多樣的標記和標籤,清晰明確,一目了然
  • 採用統一的 CLIPLINE complete 系統附件,降低物流成本

BT 直通式接線端子具一體式防觸電保護

一體式防觸電保護  

一體式防觸電保護

BT 端子外殼為防觸碰型。不需要額外的端子條蓋,節省裝配時間和成本。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155