直通式接線端子

從小型到大型

從小型到大型

只要使用節省空間的直通式接線端子,即可輕鬆連接兩條導線。

返回至 快速連接

類別

  • 直通式接線端子產品清單
    直通式接線端子

    採用快速連接方式的緊湊型直通式接線端子可提供各種不同的規格,是實心導線以及絞線式導線的理想選擇。

搜尋範圍 直通式接線端子

显示该分类下的所有产品

滿足您的任何需求:提供大型橫截面範圍、靈活的橋接能力以及最佳化標示選項,讓直通式接線端子產品成為通用的連接技術解決方案。

產品優勢

  • 採用獲得專利的絕緣穿刺連接接點,無論操作和使用皆輕鬆簡易
  • 具備大型橫截面範圍,提供優異通用性
  • 採用節省空間的精巧型設計

具備兩個端子點:採用精巧設計

直通式接線端子  

直通式接線與多導線接線端子

菲尼克斯電氣直通式接線端子產品的特色,在於其具備兩個端子點並採用精巧設計。

為搭配直通式接線端子,我們也供應同樣形狀的接地端子。使用多導線與功能接線端子,可輕鬆橋接所有的接線端子。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155