直通式接線端子

直通式接線端子

從小型到大型

輕鬆連接兩條導線。即使是大型導體橫截面亦可輕鬆應付。

返回至 插拔式連接

類別

  • 直通式接線端子產品清單
    直通式接線端子

    採用插拔式連接方式的緊湊型直通式接線端子可提供各種不同的規格,是實心導線以及絞線式導線的理想選擇。

搜尋範圍 直通式接線端子

显示该分类下的所有产品

滿足您的任何需求:提供大型橫截面範圍、靈活的橋接能力以及最佳化標示選項,讓直通式接線端子產品成為通用的連接技術解決方案。

產品優勢

  • 採用插拔式連接,無論操作和使用皆輕鬆簡易
  • 通用性:可連接小型或超大型導體橫截面
  • 採用節省空間的精巧型設計

具備兩個端子點:採用精巧設計

直通式接線端子  

直通式接線與多導線接線端子

直通式接線端子的特色,在於其具備兩個端子點並採用精巧設計。為搭配直通式接線端子,我們也供應同樣形狀的接地端子。使用多導線與功能接線端子可輕鬆橋接所有的接線端子。

採用 Power-Turn 連接的彈簧大電流接線端子

使用 Power-Turn 技術輕鬆連接  

使用 Power-Turn 技術輕鬆連接

高電流接線端子採用最新研發的 Power-Turn 連接技術,為大型導線接線提供現今最快最簡易的連接選擇。只要輕輕轉動一下操作桿,即可連接最大 150 mm² 的導線 - 大功告成。

或者,您亦可採用插拔式方法,在操作桿關閉時直接快速輕鬆地插入導線。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155