快速連接插頭

快速連接插頭

使用簡易的連接方式

輕巧、使用簡易且具遮罩防護:快速連接插頭可確保工業環境中的接線作業井然有序。

返回至 工業通訊技術

類別

搜尋範圍 快速連接插頭

显示该分类下的所有产品

您可安心篤定地在現場環境快速連接 D-SUB 插頭,而無須使用任何焊接或壓接工具。您可選擇螺絲、回拉式彈簧和絕緣穿刺連接等方式。完整齊備的產品範圍,提供具備不同位數與纜線入口角度的各種選擇。

產品優勢

  • 簡易的連接方法讓您輕鬆安裝
  • 採用金屬外殼,保證優異的電磁相容性
  • 可逆型連接裝置,提供靈活彈性的 35 種纜線入口選擇
  • 完整齊備的產品範圍:有多種不同位數與纜線入口角度的連接方式可供選擇

安全輕鬆的防護等級連接

適用於 PROFIBUS 和 CANopen 的 M12 快速連接  

D-SUB 與 M12 介面現場匯流排插頭可做為內部與外部介面使用。

PROFIBUS 與 CANopen® 現場匯流排插頭整合了通常適用於 IP 20 的 D-SUB 連接,以及長期使用於 IP 65 模組的 M12 連接器。

M12 快速連接插頭具備各種纜線入口,用途廣泛。採用全新一體成型外殼,以輕盈外型展現最高等級的機械防護。此特色讓本產品非常適合用於震動強烈的應用領域,而無須擔心危及昂貴模組。

SPEEDCON M12 連接讓您只要一轉即可無失誤完成鎖定。此連接方式可讓您極為迅速地安裝預製元件。

適合所有 PROFIBUS 裝置的快速連接

90° PROFIBUS 連接器插頭  

90° PROFIBUS 連接器插頭

我們特別針對在 PROFIBUS 系統中使用,精心設計具備各種不同選擇的快速連接插頭。這些插頭可讓您快速方便地連接所有傳入與傳出匯流排纜線。此產品範圍包括適合所有 PROFIBUS 應用領域的快速連接插頭:

  • 35° 與 90° 纜線入口
  • 軸向纜線入口
  • 額外編程介面
  • 整合性高、可開關的終端電阻

插頭適用於所有 PROFIBUS 電纜,無論導線之尺寸大小。 所有插頭都已組配有終端電阻。 滑動式開關可以從外部啟動終端電阻。

適合所有需求的通用插頭

SUBCON 快速連接插頭  

SUBCON 快速連接插頭

使用靈活:採用 SUBCON 通用插頭,讓您無須死守單一系統。您甚至還可針對內部開發的通訊協定,採取使用簡易的連接方式,而無須進行焊接和壓接。

菲尼克斯電氣針對所有常用介面 (例如 RS-232/RS-422/RS-485、TTY 和其他眾多介面),提供 9、15 或 25 接點等各種版本選擇。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155