快速連接

數秒間即可完成連接

數秒間即可完成連接

無須剝線或壓接:只要裁切適當長度的纜線,即可在數秒間完成連接。

返回至 接線端子

類別

  • 保險絲端子
    保險絲端子

    適用於感測器技術與機器控制的多功能接線端子:可保護裝置、分配電位並快速識別錯誤。

  • 元件接線端子
    元件接線端子

    運用個別、彈性且明確的方式執行開關工作:選擇適用的元件接線端子。

  • 多導線端子
    多導線端子

    分配電位並輕鬆、安全地連接各種類型或橫截面的導線。

  • 多層接線端子
    多層接線端子

    即使空間有限,也可輕鬆完成電位分配。採用多層接線端子,接線十分方便。

  • 接地端子
    接地端子

    快速建立 PE 連接:可將接地端子輕鬆扣入 DIN 導軌。

搜尋範圍 快速連接

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣快速連接技術的最大特色,即是採用獲得專利的絕緣穿刺連接接點節省連接空間。只要在數秒間即可連接導線而無須預先處理。

產品優勢

  • 無須預先處理導線,可省下最多 60% 的連接作業時間
  • 採用扣入式轉桿,能夠可靠地設定開關狀態
  • 完整齊備的附件選擇:針對橋接、測試和標記標準化

以適當長度裁切 – 連接 – 完成

採用快速連接技術的接線端子  

採用快速連接技術,讓您在數秒間即可完成接線

只要數秒即可連接導線。深入瞭解:

  1. 在連接時牽入一條未經剝線處理的導線。
  2. 使用螺絲起子轉動轉桿。

結果:徹底切下大面積的導線絕緣層,並產生氣密接點。

快來享受我們備受認證肯定的高品質產品,包括 EX e 認可。  

快速連接

快速連接技術操作  

突破絕緣層並可靠地連接導線。

最多縮短 60% 的接線時間:將纜線裁切至適當長度,即可在數秒內完成連接。無須再使用剝線或配合接續保護。

  • 您可進行 0.25 至 2.5 mm² 的導線連接接線作業,而無須使用諸如引導套管等工具。
  • 針對開關狀態採用頂級特殊合金與鎖閂,確保提供安全的電氣連接作業。
  • 採用大型彈簧負載接點,確保提供高達 24 A 的載流容量。

 

混合型接線端子:智慧型連接組合

混合型接線端子  

靈活彈性的使用:混合型接線端子

整合連接方式遵循應用領域需求並採用個別連接技術的優點,讓您輕鬆無礙地使用菲尼克斯電氣混合型接線端子產品。

只要選擇適用組合即可:採用螺絲或彈片連接且節省時間的快速連接技術。

採用快速連接技術建置控制櫃。採用通用螺釘連接方式,例如:現場連接。

最高品質

端子元件:金屬零件與絕緣外殼  

頂級金屬與塑膠零件

實現穩定可靠的連接是我們的使命。產品品質是關鍵所在。一切皆由嚴選各種材料開始。

金屬零件採用特殊頂級銅合金製造而成:

  • 良好導電性
  • 低升溫特性
  • 表面採用無鉛、直流電鍍鎳或鍍錫防護處理

絕緣外殼採用具備高衝擊強度的彈性塑膠材質製造而成:

  • 可回收再利用、無鹵素且抗 UV
  • 抗熱帶氣候與防白蟻處理
  • 作業溫度高達 130°C
  • 高化學抗性
  • 優異的老化特性
  • 經過認證,符合 UL94 阻燃等級 V0

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務