Ex 聚酯空外殼

Ex 聚酯空外殼

專為危險區域設計

使用 CLIPSAFE Ex 聚酯外殼,快速獲得適用於危險區域的客製化控制櫃解決方案,所有材料均可一站式採購。

返回至 插座箱和空外殼

類別

搜尋範圍 Ex 聚酯空外殼

显示该分类下的所有产品

全系列 CLIPSAFE Ex 聚酯外殼為您在危險區域的應用提供全面保護。我們可應客戶要求,將外殼擴展為獲得 ATEX 和 IECEx 核准的插座箱。

您的優勢

  • 功能全面,35 種牢固的 Ex 外殼共具有四種設計,作為您獨有的插座箱的基礎。
  • 採用雙層接線設計的外殼,節省空間
  • 插座箱裝備齊全,可縮短組裝和核准時間
  • 一律採用經過 Ex 核准的 CLIPLINE complete 系統接線端子進行個別化裝配,一站式採購
  • 採用符合 EN 60529 規範的 IP66,確保戶外安全使用
  • 根據要求,可配備經核准的控制器和介面元件
  • 全球銷售網路提供專業客戶支援,且交貨時間短

帶蓋板的 Ex 聚酯外殼

帶蓋板的 Ex 聚酯外殼  

帶蓋板的 Ex 聚酯外殼

 

  • 型號:24 種型號,從 75 mm x 80 mm x 56 mm 到 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • 核准:ATEX 和 IECEx
  • 材料:石墨加強玻璃纖維增強聚酯,黑色
  • 表面電阻:<109 歐姆,符合 IEC 60093
  • 阻燃等級(依據 UL 94):V0,無鹵素
  • 衝擊強度:7 焦耳,符合 EN 60079-0 規範
  • 防護程度:IP66,符合 EN 60529 規範
  • 密封:矽酮密封 -55°C … +127°C

帶門的 Ex 聚酯外殼

帶門的 Ex 聚酯外殼  

帶門的 Ex 聚酯外殼

 

  • 型號:4 種型號,從 200 mm x 200 mm x 168 mm 到 605 mm x 400 mm x 252 mm
  • 核准:ATEX 和 IECEx
  • 門閂:三角形頭、方形頭、雙頭及把手
  • 門開啟角度:最大 135°
  • 材料:石墨加強玻璃纖維增強聚酯,黑色
  • 表面電阻:<109 歐姆,符合 IEC 60093
  • 阻燃等級(依據 UL 94):V0,無鹵素
  • 衝擊強度:7 焦耳,符合 EN 60079-0 規範
  • 防護程度:IP66,符合 EN 60529 規範
  • 密封:矽酮密封 -55°C … +130°C
     

配有雙層接線的 Ex 聚酯外殼

配有雙層接線的 Ex 聚酯外殼  

配有雙層接線的 Ex 聚酯外殼

 

  • 型號:3 種型號:177 mm x 177 mm x 145 mm、360 mm x 177 mm x 145 mm 及 360 mm x 360 mm x 145 mm
  • 核准:ATEX 和 IECEx
  • 材料:石墨加強玻璃纖維增強聚酯,黑色
  • 表面電阻:<109 歐姆,符合 IEC 60093
  • 阻燃等級(依據 UL 94):V0,無鹵素
  • 衝擊強度:7 焦耳,符合 EN 60079-0 規範
  • 防護程度:IP66,符合 EN 60529 規範
  • 密封:矽酮密封 -55°C … +130°C
     

八邊形 Ex 聚酯外殼

八邊形 Ex 聚酯外殼  

八邊形 Ex 聚酯外殼

 

  • 型號:4 種型號,從 81 mm x 81 mm x 75 mm 到 200 mm x 200 mm x 125 mm
  • 核准:ATEX 和 IECEx
  • 材料:石墨加強玻璃纖維增強聚酯,黑色
  • 表面電阻:<109 歐姆,符合 IEC 60093
  • 阻燃等級(依據 UL 94):V0,無鹵素
  • 衝擊強度:7 焦耳,符合 EN 60079-0 規範
  • 防護程度:IP66,符合 EN 60529 規範
  • 密封:矽酮密封 -55°C … +130°C
     

CLIPSAFE Ex 聚酯插座箱及加工空外殼

適合每種應用的 CLIPSAFE 解決方案  

適合每種應用的 CLIPSAFE 解決方案

如需定製您的插座箱和外殼解決方案,請填寫相應類別下的申請表。

咨詢插座箱和加工空外殼。

請在表格中簡述您的要求,我們將據此提供報價。

適用於危險區域的電纜接頭

適用於危險區域的電纜接頭  

適用於危險區域的電纜接頭

提供適用於鎧裝與非鎧裝電纜的各種防護類型選擇:包括防爆外殼(型號「d」)、提升安全性(型號「e」)以及通氣限制型(型號「nR」)。螺釘連接方式獲國際規範(ATEX、IECEx、UL、GHOST)認可,且具有 IP66/IP67 與 IP68 防護等級。

塑膠螺釘連接方式經過 Ex e/Ex i 核准,符合 ATEX 和 IECEx 指令的要求。

一個系統——所有連接方式

所有連接技術皆可自由組合  

所有連接技術皆可自由組合

菲尼克斯電氣的 CLIPLINE complete 模組化接線端子極為獨特。連接技術由您選擇。

有關適用於危險區域的接線端子的詳細資訊,以及包含安裝說明的資料表,均可在用於下載 Ex 核准產品的接線端子產品區域中找到。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/tw?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A/twzh/web/main/products/subcategory_pages/Ex_polyester_empty_housing_P-09-11-02/80fb372b-19a8-4150-a054-c25571087c62