返回至總覽

使用 MACX Analog Ex 專屬端子支架,讓您快速正確地完成訊號連接

適合系統技術且效能穩定的介面解決方案

MACX Analog Ex 訊號調節器端子支架  

標準 DIN 導軌裝置 MACX Analog Ex 端子支架

端子支架是精巧的解決方案,可讓您迅速順暢地將 DIN 導軌裝置,從 MACX Analog Ex 系列產品連接至自動化系統的輸入與輸出卡片。

使用預先裝配的 VARIOFACE 系統佈線,將端子支架快速順暢地連接至控制器:隨插即用。

您可以將模組化DIN導軌設備與隨插即用系統電纜的好處互相結合,建立系統技術的一貫解決方案。

精巧型設計:適合高堆疊密度

適合 MACX Analog Ex 端子支架的 80 x 200 cm 控制櫃  

80 x 200 公分的控制櫃最多可容納 384 個通道

與市面上的其他解決方案相較之下,可節省最多 30% 的空間:

  • 精巧設計:高度僅 160 mm,深度僅 170 mm。
  • 節省空間的系統佈線配置:系統纜線的半徑不會突出模組。
  • 具整合式端架的 DIN 導軌托架,可一次安裝多個端子支架。

端子支架可讓您在 80 x 200 cm 大小的控制櫃中最多安裝 384 個通道 (使用雙通道 MACX Analog Ex 裝置時)。

牢固耐用,提高系統可用性

圖形化顯示模組電源概念  

模組化電源設計,提高系統可用性

尤為耐用牢固的端子支架產品:

  • 穩定的防震鋁鑄造材質外型
  • 整合式 DIN 導軌外型,可將模組固定牢靠
  • 採用具 PCB 保護功能的外型設計:經過機械解耦處理

模組電源概念

您可透過整合式 DIN 導軌連接器,將訊號調節器連接至個別的電源與錯誤訊息模組。

此種設計可讓您被動地終止 PCB:其中不包含任何主動零件,因此這樣的故障不需要替換端子支架。

獨立的電力及錯誤訊息模組可帶來額外的好處:

  • 簡易或二極體解耦備援供電
  • 發生輔助電壓故障、保險絲故障或線路故障時顯示錯誤訊息
  • 可更換保險絲

輕鬆維護:精簡文件與啟動作業

支援熱插拔模組替換技術的端子支架  

運作中進行模組替換 - 熱插拔

端子支架僅可用於標準 DIN 導軌裝置,無須使用特殊裝置。

因此非常容易對端子支架進行維護:

  • DIN導軌與系統應用的唯一工程設計
  • 使用插拔式編碼纜線組,讓您快速安全地連接端子支架 PCB
  • 透過預先裝配的系統纜線,讓您從控制端連接至前部適配器
  • 操作簡易的系統連接與模組連接接線端子
  • 運作中進行模組替換 - 熱插拔

靈活彈性:針對最佳化調適

外型截面無間距標記  

外型截面無間距標記,適合控制器特定的通道數量

除了採用 1:1 針式插頭和選用 HART 訊號解耦的通用端子支架外,我們也提供其他控制系統專用的產品版本,都可以依據您的規格進行規劃及導入。

  • 外型截面無間距標記,適合控制器特定的 I/O 數量
  • 您可使用不同的系統插頭和前部適配器,針對各種自動化系統 I/O 卡片進行特定最佳化調適。

專業系統佈線

系統纜線可將端子支架連接至自動化系統  

快速連接控制器特定 I/O 卡片

您可使用通用端子支架,將最多 16 個 16 MACX Analog Ex 訊號調節器連接至自動化系統的輸入與輸出卡片。

使用預先裝配的 VARIOFACE 系統佈線,將端子支架快速順暢地連接至控制器。

電纜通道數量多,既有標準連接件,也有用於特定控制器的連接件,如:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • 西門子
  • Yokogawa
  • 進階個別解決方案

應用範例:採用點對點接線的一般系統圖

多數的流程技術系統存在潛在爆炸危機。因此,我們的量測與控制電路採用 Ex i 本質安全防護類型設計。

MACX Analog Ex i 訊號調節器和量測感測器,可隔離本質安全電路與位於介面層的非本質安全電路。還可以安全地限制「危險區域」的能源供應,亦可執行大量的訊號調節工作。

採用點對點接線的系統圖  

透過端子支架與系統纜線,大幅減輕介面層級與製程控制層級間的工作負擔

使用隨插即用的系統纜線,快速進行安裝和啟動

針對「危險區域」,您可透過配電箱將本質安全現場設備的纜線整合在一起,以組成多重絞線式主電纜。這些纜線處於若處於「非危險區域」,則會透過跳線板穿行至介面層級。您可在此將訊號調節器個別接線至相關 I/O 卡片。

端子支架採用隨插即用的系統纜線,可大幅縮減安裝與啟動所需的時間。


返回至總覽
詳細資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

訊號調節器與量測感測器