返回至總覽

您的優勢詳解

為潛在爆炸區域及天然氣公司所特別設計的最高防爆措施

Ex 與 IECEx 核准

MACX Analog Ex 訊號調節器通過核准並遵循適用標準。

所有 MACX Analog Ex 訊號調節器皆通過核准,並遵循適用的 ATEX 和 IECEx 標準:

  • [Ex ia] – 適用於「危險區域 0」至「危險區域 20」的本質安全電路
  • Ex n – 適用於在「危險區域 2」中安裝裝置

除此之外,也通過相關國家標準如UL及GOST。

大幅節省空間

總寬度比較  

MACX Analog Ex 可節省最多 45% 的空間

MACX Analog Ex 產品範圍系列的所有單通道與雙通道 24 V 裝置,皆配備僅 12.5 mm 寬的外殼。此種設計與市面上的其他 Ex i 訊號調節器相較之下,可節省最多 45% 的空間。

安全且可靠的功能

SIL 標誌  

所有 MACX Analog Ex 訊號調節器皆通過 SIL 認證,並遵循 IEC 61508 標準

菲尼克斯電氣的產品,其標準化的研發流程符合IEC 61508功能安全的要求。

經認證的 MACX 類比訊號調節器可應用於講求安全的環境條件下,並達 SIL 2 或 SIL 3 性能等級,確保您的系統的可靠度以及安全性受到最高保護。

此外並採用獲得專利的回路概念,確保提供精確的傳輸與低電流耗用。極小自體發熱度,可延長裝置的使用壽命。

低功率損耗提供精確的訊號傳輸

自體發熱度圖片  

極小自體發熱度,可延長裝置的使用壽命

採用獲得專利的回路概念,確保提供低電流耗用。極小自體發熱度,可延長裝置的使用壽命。

優異的運作可靠性

安全的輸入、輸出與電力供應電氣隔離  

採用 3 向電氣隔離,提供優異的運作可靠性

MACX Analog Ex 訊號調節器針對輸入、輸出和電源供應,採用穩定一致的安全電氣隔離設計。此特色可在系統發生干擾時提升運作可靠性。

適用於電源供應與診斷的智慧型概念

透過 DIN 導軌連接器供電  

將24 V 電源及診斷訊號進行模組化橋接

MACX Analog Ex 訊號調節器提供適用於裝置電源供應的兩種解決方案:

系統解決方案
使用 DIN 導軌連接器橋接 24 V 電源電壓。此解決方案可精簡接線、系統擴展或模組更換作業。因此,您可直接透過任何 MACX Analog Ex 模組來供應電源電壓,或是使用功率與錯誤訊息模組。除了可輕鬆供應電源外,此解決方案還提供使用二極體解耦的備援供應電源和錯誤指示選項。

靈活彈性的解決方案
提供範圍多樣廣泛的電源,可讓您直接在所有供電網路中安裝適當配備的 MACX Analog 訊號調節器:支援全球使用,無須額外的電源裝置。

方便地進行配置和監控

IFS-CONF 系統軟體  

透過軟體方便地進行配置和監控

您亦可使用免費軟體,透過電腦輕鬆設定相容的 MACX Analog Ex 訊號調節器。

您可在此選擇以下三種解決方案:

  1. ANALOG-CONF 獨立軟體
  2. FDT/DTM 軟體套件
  3. 獨立型 DTM 可讓您使用現有的 FDT 架構應用程式

具備整合監控功能,可讓您記錄目前的系統值。所有支援軟體配置的設備都可依要求進行預配置。

無需軟體亦可輕鬆進行配置

透過 DIP 開關配置  

您可透過 DIP 開關快速輕鬆地配置 MACX Analog Ex。

您可極為輕鬆地配置 MACX Analog Ex 訊號調節器,而無須使用軟體。您可根據裝置型號,選擇各種配置方式:

  • 透過 DIP 開關 (位於裝置正面透明蓋板的正下方)。
  • 透過操作介面以及顯示裝置,可被輕易地夾在兼容設備上。因此您亦可直接在控制櫃中,將設定複製至其他模組或監控程序值。
    若搭配個別座架一併使用,則亦可搖身一變成為方便的手持式操作面板,其可安裝於 DIN 導軌做為遠端顯示裝置使用。

維護輕鬆簡易的安裝方式:插拔式連接接線端子

插拔式連接接線端子  

具備編碼的插拔式連接接線端子

MACX Analog Ex 訊號調節器配備插拔式連接接線端子。您可選擇螺絲技術,或是採用插拔式技術的回拉式彈簧版本。

編碼以及清楚的標示可保證絕對不會搞錯極性、以及避免接錯預佈線的連接端子塊。

除此之外,我們將插座也整合進了連接端子塊中。例如,這些插座可用於連接您的 HART 通信裝置。

快速正確地完成訊號連接

MACX Analog Ex 訊號調節器端子支架  

標準 DIN 導軌裝置 MACX Analog Ex 端子支架

端子支架是精巧的解決方案,可讓您迅速順暢地將 DIN 導軌裝置,從 MACX Analog Ex 系列產品連接至自動化系統的輸入與輸出卡片。

使用預先裝配的 VARIOFACE 系統佈線,將端子支架快速順暢地連接至控制器:隨插即用。

您可藉此擁有整合模組化 DIN 導軌與隨插即用系統佈線的絕佳產品優勢,建立適用於系統技術的便利解決方案。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

訊號調節器與量測感測器