極致精巧的頂尖技術:MACX Analog Ex 總寬度僅有 12.5 mm,提供適用於 Ex i 回路的單通道與雙通道訊號隔離器。所有產品皆由獨立 NAMUR 測試實驗室進行型別測試,遵循 NE 95 標準,符合化學工業的嚴苛要求。
菲尼克斯電氣推出 MACX Analog Ex 系列產品,提供選擇範圍豐富廣泛的各種功能,同時並以極致精巧的設計備受肯定。只要是危險區域製程控制常用的主要訊號類型,都能在此找到最適合的產品:
類比 IN
單通道與雙通道量測感測器中繼器電源暨輸入訊號調節器,適用於本質安全型 2 線傳輸器、4 線量測感測器和電流源操作。
類比輸出
輸出訊號調節器可用於操作本安型控制閥、I/P 轉換器和顯示器。
溫度、電位計、限制值
數位 IN
單通道與雙通道 NAMUR 訊號調節器,適用於接近感測器和開關的本質安全運作。
數位 OUT
適用於以本質安全方式操作電磁閥和警報發送器的電磁驅動器。